Meny Sök

Tvistlås 10.2 mm 12.7 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Det här tvistlåset (Kurly Lock) har böjlig bas för att kunna monteras på olikformade ytor. Placera bara kablarna i den öppna ytan och tvinna sedan ihop de två armarna för att hålla fast dem. Dra isär dem för att ta bort bunten. Tillverkat av naturfärgad nylon.
Essentra artikelnummer:

10175781

Tillverkarens artikelnummer:

TLFB-450-01A1

1924 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 5,86 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

5 860,00 kr

1000 x 5,86 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ände med kula Kula
Färg Naturfärgad
Basens längd 25.4 mm
Basbredd 12.7 mm
Total höjd 32.3 mm
UL/CSA Beskrivning UL MH15436
Allt material Polyamid 66
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss