Meny Sök

Tvistlås Vidhäftande 12.7 mm PA Naturfärgad

This kurly lock comes with an adhesive backing and is manufactured from natural nylon. To use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. Untwist to remove bundle.
Essentra artikelnummer:

10011010

Tillverkarens artikelnummer:

KLB-450A4-RT

16520 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 3,4669 kr
5000 - 9999 3,1202 kr
10000 + 2,8081 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 466,90 kr

1000 x 3,4669 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ände med kula Hål
Basmaterial Akrylbaserat häftmedel
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Adhesive
Basens längd 25.4 mm
Basbredd 13.0 mm
Kompatibelt diameterområde, kabel 10.2 - 12.7 mm
Total höjd 31.2 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
UL/CSA Beskrivning UL E71558
Allt material Polyamid 66
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss