Meny Sök

Tvistlås Vidhäftande 10.2 mm PA Naturfärgad

This kurly lock comes with an adhesive backing and is manufactured from natural nylon. To use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. Untwist to remove bundle. Rated to UL94 V-0.
Essentra artikelnummer:

10011003

Tillverkarens artikelnummer:

KLB-350A4-RT-19

34121 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 2,0641 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 064,10 kr

1000 x 2,0641 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ände med kula Hål
Basmaterial Akrylbaserat häftmedel
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Adhesive
Basens längd 25.4 mm
Basbredd 13.0 mm
Kompatibelt diameterområde, kabel 7.6 - 10.2 mm
Total höjd 27.2 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
UL/CSA Beskrivning UL E71558
Allt material Polyamid 66
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss