10010990
KLB-350A4-RT
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 3,3018 kr |
| 5000 - 9999 | 2,9716 kr |
| 10000 + | 2,6745 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ände med kula | Hål |
|---|---|
| Basmaterial | Akrylbaserat häftmedel |
| Färg | Naturfärgad |
| Monteringsmetod | Adhesive |
| Basens längd | 25.4 mm |
| Basens längd | 1 in |
| Basbredd | 13.0 mm |
| Basbredd | 0.512 in |
| Kompatibelt diameterområde, kabel | 0.299 - 0.402 in |
| Kompatibelt diameterområde, kabel | 7.6 - 10.2 mm |
| Total höjd | 1.071 in |
| Total höjd | 27.2 mm |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| UL/CSA Beskrivning | UL E71558 |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta