Antal | Enhetspris |
---|---|
100 - 999 | 7,3704 kr |
1000 - 1999 | 4,4403 kr |
2000 + | 4,1475 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ball End Type | Ball |
---|---|
Colour | Natural |
Material | PA |
Mounting Method | Adhesive |
Base Length | 22.0 mm |
Base Length | 0.866 in |
Compatible Cable Diameter Range | 10.0 - 15.0 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 0.394 - 0.591 in |
Maximum Compatible Cable Diameter | 15.0 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 0.591 in |
Minimum Compatible Cable Diameter | 10.0 mm |
Minimum Compatible Cable Diameter | 0.394 in |
Overall Height | 35.2 mm |
Overall Height | 1.386 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta