Tvistlåsen är enkla att använda. Placera bara kablarna i det öppna utrymmet och tvinna ihop de två armarna för att hålla fast dem. Distansen gör att tvistlåset håller kabeln på plats och borta från din panel. Perfekt för kretskort och el-paneler som inte får utsättas för interferens..
Serienummer: SR2051
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel hålstorlek | Färg | Maximal kompatibel kabeldiameter | Monteringsmetod | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7067 kr - 0,8798 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.299 in
7.6 mm
|
Itryckning
|
||
| 0,6146 kr - 0,7651 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.402 in
10.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,7067 kr - 0,8798 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.402 in
10.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,6146 kr - 0,7651 kr | 7330 I lager |
|
Naturfärgad
|
|
Itryckning
|
||
| 0,8128 kr - 1,0118 kr | 3000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.299 in
7.6 mm
|
Itryckning
|
||
| 0,6146 kr - 0,7651 kr | 6993 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.299 in
7.6 mm
|
Itryckning
|
||
| 0,7067 kr - 0,8798 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Naturfärgad
|
|
Itryckning
|
||
| 0,7067 kr - 0,8798 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.402 in
10.2 mm
|
Itryckning
|
||
| 0,7067 kr - 0,8798 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.299 in
7.6 mm
|
Itryckning
|
||
| 0,7375 kr - 0,9181 kr | 6000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.598 in
15.2 mm
|
Itryckning
|
||
| 0,7375 kr - 0,9181 kr | 4000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.598 in
15.2 mm
|
Itryckning
|
||
| 0,7375 kr - 0,9181 kr | 6000 I lager |
|
Naturfärgad
|
|
Itryckning
|
||
| 0,9329 kr - 1,1614 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Naturfärgad
|
|
Itryckning
|
||
| 0,8481 kr - 1,0558 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.799 in
20.3 mm
|
Itryckning
|
||
| 0,8481 kr - 1,0558 kr | 1000 I lager |
|
Naturfärgad
|
|
Itryckning
|
||
| 0,9329 kr - 1,1614 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.799 in
20.3 mm
|
Itryckning
|
||
| 0,6146 kr - 0,7651 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.402 in
10.2 mm
|
Itryckning
|
||
| 0,7067 kr - 0,8798 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Naturfärgad
|
|
Itryckning
|
||
| 0,8481 kr - 1,0558 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.598 in
15.2 mm
|
Itryckning
|
||
| 0,8481 kr - 1,0558 kr | 2000 I lager |
|
Naturfärgad
|
|
Itryckning
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta