Tvistlåsen är enkla att använda. Placera bara kablarna i det öppna utrymmet och tvinna ihop de två armarna för att hålla fast dem. Distansen gör att tvistlåset håller kabeln på plats och borta från din panel. Perfekt för kretskort och el-paneler som inte får utsättas för interferens..
Serienummer: SR2051
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel hålstorlek | Färg | Maximal kompatibel kabeldiameter | Monteringsmetod | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7067 kr - 0,8798 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Naturfärgad
|
0.598 in
15.2 mm
|
Klämmor
|
||
0,7067 kr - 0,8798 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Naturfärgad
|
0.299 in
7.6 mm
|
Klämmor
|
||
0,6146 kr - 0,7651 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Naturfärgad
|
0.598 in
15.2 mm
|
Klämmor
|
||
0,7067 kr - 0,8798 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Naturfärgad
|
0.598 in
15.2 mm
|
Klämmor
|
||
0,6146 kr - 0,7651 kr | 996 I lager |
|
Naturfärgad
|
0.598 in
15.2 mm
|
|
||
0,6146 kr - 0,7651 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Naturfärgad
|
0.402 in
10.2 mm
|
Klämmor
|
||
0,6146 kr - 0,7651 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Naturfärgad
|
0.598 in
15.2 mm
|
Klämmor
|
||
0,6146 kr - 0,7651 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Naturfärgad
|
0.5 in
12.7 mm
|
Klämmor
|
||
0,6146 kr - 0,7651 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Naturfärgad
|
0.799 in
20.3 mm
|
Klämmor
|
||
0,6146 kr - 0,7651 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Naturfärgad
|
0.5 in
12.7 mm
|
Klämmor
|
||
0,7067 kr - 0,8798 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Naturfärgad
|
0.5 in
12.7 mm
|
Klämmor
|
||
0,6146 kr - 0,7651 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Naturfärgad
|
0.799 in
20.3 mm
|
Klämmor
|
||
0,6146 kr - 0,7651 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Naturfärgad
|
0.5 in
12.7 mm
|
Klämmor
|
||
0,6146 kr - 0,7651 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Naturfärgad
|
0.5 in
12.7 mm
|
Klämmor
|
||
0,7067 kr - 0,8798 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Naturfärgad
|
0.5 in
12.7 mm
|
Klämmor
|
||
0,6146 kr - 0,7651 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Naturfärgad
|
0.5 in
12.7 mm
|
Klämmor
|
||
0,7067 kr - 0,8798 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.799 in
20.3 mm
|
Klämmor
|
||
0,6146 kr - 0,7651 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.402 in
10.2 mm
|
Klämmor
|
||
0,6146 kr - 0,7651 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Naturfärgad
|
|
|
||
0,7067 kr - 0,8798 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.299 in
7.6 mm
|
Klämmor
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta