Tvistlåsen är enkla att använda. Placera bara kablarna i det öppna utrymmet och tvinna ihop de två armarna för att hålla fast dem. Distansen gör att tvistlåset håller kabeln på plats och borta från din panel. Perfekt för kretskort och el-paneler som inte får utsättas för interferens..
Serienummer: SR2051
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel hålstorlek | Färg | Maximal kompatibel kabeldiameter | Monteringsmetod | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7067 kr - 0,8798 kr | 3958 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.402 in
10.2 mm
|
Klämmor
|
||
0,7067 kr - 0,8798 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.799 in
20.3 mm
|
Klämmor
|
||
0,7067 kr - 0,8798 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.402 in
10.2 mm
|
Klämmor
|
||
0,7067 kr - 0,8798 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.402 in
10.2 mm
|
Klämmor
|
||
0,6146 kr - 0,7651 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Naturfärgad
|
|
|
||
0,7067 kr - 0,8798 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.799 in
20.3 mm
|
Klämmor
|
||
0,7067 kr - 0,8798 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.299 in
7.6 mm
|
Klämmor
|
||
0,7067 kr - 0,8798 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.402 in
10.2 mm
|
Klämmor
|
||
0,7067 kr - 0,8798 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.402 in
10.2 mm
|
Klämmor
|
||
6,3564 kr - 6,6943 kr | 5898 I lager |
|
Naturfärgad
|
|
|
||
0,6146 kr - 0,7651 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.299 in
7.6 mm
|
Klämmor
|
||
0,6146 kr - 0,7651 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.402 in
10.2 mm
|
Klämmor
|
||
1,2165 kr - 1,2165 kr | 3500 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.433 in
11.0 mm
|
Klämmor
|
||
0,7067 kr - 0,8798 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.799 in
20.3 mm
|
Klämmor
|
||
0,7067 kr - 0,8798 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.799 in
20.3 mm
|
Klämmor
|
||
0,8481 kr - 1,0558 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.799 in
20.3 mm
|
Klämmor
|
||
0,8481 kr - 1,0558 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.799 in
20.3 mm
|
Klämmor
|
||
0,7067 kr - 0,8798 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.598 in
15.2 mm
|
Klämmor
|
||
0,7067 kr - 0,8798 kr | 5000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.5 in
12.7 mm
|
Klämmor
|
||
0,7067 kr - 0,8798 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.598 in
15.2 mm
|
Klämmor
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta