10113158
STL9-450-20M-01
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,7651 kr |
| 10000 + | 0,6146 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Minsta kompatibla kabeldiameter | 0.402 in |
|---|---|
| Minsta kompatibla kabeldiameter | 10.2 mm |
| Maximal kompatibel kabeldiameter | 0.5 in |
| Maximal kompatibel kabeldiameter | 12.7 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.031 - 0.063 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.8 - 1.6 mm |
| Basbredd | 0.622 in |
| Basbredd | 15.8 mm |
| Längd på distans | 0.787 in |
| Längd på distans | 20.0 mm |
| Färg | Naturfärgad |
| Monteringsmetod | Clip On |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta