10034477
STL5-750-12M-01
Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 9999 | 0,7651 kr |
10000 + | 0,6146 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibel hålstorlek | 0.256 in |
---|---|
Kompatibel hålstorlek | 6.5 mm |
Minsta kompatibla kabeldiameter | 0.701 in |
Minsta kompatibla kabeldiameter | 17.8 mm |
Maximal kompatibel kabeldiameter | 0.799 in |
Maximal kompatibel kabeldiameter | 20.3 mm |
Kompatibla paneltjocklekar | 0.031 - 0.063 in |
Kompatibla paneltjocklekar | 0.8 - 1.6 mm |
Basbredd | 0.748 in |
Basbredd | 19.0 mm |
Längd på distans | 0.472 in |
Längd på distans | 12.0 mm |
Färg | Naturfärgad |
Monteringsmetod | Klämmor |
Allt material | Polyamid 66 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
UL/CSA Beskrivning | UL E71558 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta