10639368
STL3-750-6M-19
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 1,5844 kr |
| 10000 + | 1,4259 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibel hålstorlek | 0.311 in |
|---|---|
| Kompatibel hålstorlek | 7.9 mm |
| Minsta kompatibla kabeldiameter | 0.701 in |
| Minsta kompatibla kabeldiameter | 17.8 mm |
| Maximal kompatibel kabeldiameter | 20.3 mm |
| Maximal kompatibel kabeldiameter | 0.799 in |
| Total höjd | 2.028 in |
| Total höjd | 51.5 mm |
| Längd på distans | 0.236 in |
| Längd på distans | 6.0 mm |
| Färg | Naturfärgad |
| Monteringsmetod | Fir Tree |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
| UL/CSA Beskrivning | UL E71558 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta