10033791
STL3-350-10M-19
Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 9999 | 0,8798 kr |
10000 + | 0,7067 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibel hålstorlek | 0.311 in |
---|---|
Kompatibel hålstorlek | 7.9 mm |
Minsta kompatibla kabeldiameter | 7.6 mm |
Minsta kompatibla kabeldiameter | 0.299 in |
Maximal kompatibel kabeldiameter | 0.402 in |
Maximal kompatibel kabeldiameter | 10.2 mm |
Total höjd | 1.646 in |
Total höjd | 41.8 mm |
Längd på distans | 0.394 in |
Längd på distans | 10.0 mm |
Färg | Naturfärgad |
Monteringsmetod | Fir Tree |
Allt material | Polyamid 66 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
UL/CSA Beskrivning | UL E71558 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta