10033401
STL2-350-8M-19
Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 9999 | 0,8798 kr |
10000 + | 0,7067 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibel hålstorlek | 5.5 mm |
---|---|
Kompatibel hålstorlek | 0.217 in |
Minsta kompatibla kabeldiameter | 0.299 in |
Minsta kompatibla kabeldiameter | 7.6 mm |
Maximal kompatibel kabeldiameter | 10.2 mm |
Maximal kompatibel kabeldiameter | 0.402 in |
Kompatibla paneltjocklekar | 0.8 - 2.0 mm |
Kompatibla paneltjocklekar | 0.031 - 0.079 in |
Basbredd | 0.571 in |
Basbredd | 14.5 mm |
Total höjd | 39.1 mm |
Total höjd | 1.539 in |
Längd på distans | 0.315 in |
Längd på distans | 8.0 mm |
Färg | Naturfärgad |
Monteringsmetod | Klämmor |
Allt material | Polyamid 66 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
UL/CSA Beskrivning | UL E71558 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta