10033050
STL1-600-10M-01
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,9181 kr |
| 10000 + | 0,7375 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibel hålstorlek | 4.0 mm |
|---|---|
| Kompatibel hålstorlek | 0.157 in |
| Minsta kompatibla kabeldiameter | 12.7 mm |
| Minsta kompatibla kabeldiameter | 0.5 in |
| Maximal kompatibel kabeldiameter | 0.598 in |
| Maximal kompatibel kabeldiameter | 15.2 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.031 - 0.079 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.8 - 2.0 mm |
| Basbredd | 14.3 mm |
| Basbredd | 0.563 in |
| Total höjd | 2.004 in |
| Total höjd | 50.9 mm |
| Längd på distans | 0.394 in |
| Längd på distans | 10.0 mm |
| Färg | Naturfärgad |
| Monteringsmetod | Itryckning |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| UL/CSA Beskrivning | UL E71558 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta