Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10031629
STL-5-450-3-19
Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 9999 | 0,8798 kr |
10000 + | 0,7067 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibel hålstorlek | 0.256 in |
---|---|
Kompatibel hålstorlek | 6.5 mm |
Minsta kompatibla kabeldiameter | 0.402 in |
Minsta kompatibla kabeldiameter | 10.2 mm |
Maximal kompatibel kabeldiameter | 0.5 in |
Maximal kompatibel kabeldiameter | 12.7 mm |
Kompatibla paneltjocklekar | 0.031 - 0.063 in |
Kompatibla paneltjocklekar | 0.8 - 1.6 mm |
Basbredd | 0.748 in |
Basbredd | 19.0 mm |
Längd på distans | 4.8 mm |
Längd på distans | 0.189 in |
Färg | Naturfärgad |
Monteringsmetod | Klämmor |
Allt material | Polyamid 66 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
UL/CSA Beskrivning | UL E71558 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta