Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 9999 | 0,8542 kr |
10000 + | 0,6861 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ball End Type | Ball |
---|---|
Colour | Natural |
Material | PA |
Mounting Method | Clip On |
Base Width | 14.5 mm |
Base Width | 0.571 in |
Compatible Cable Diameter Range | 7.6 - 10.2 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 0.299 - 0.402 in |
Maximum Compatible Cable Diameter | 10.2 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 0.402 in |
Minimum Compatible Cable Diameter | 7.6 mm |
Minimum Compatible Cable Diameter | 0.299 in |
Overall Height | 35.9 mm |
Overall Height | 1.413 in |
Spacer Length | 4.8 mm |
Spacer Length | 0.189 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
UL/CSA Description | UL E71558 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta