10029916
STL-1-350-20-19
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,8798 kr |
| 10000 + | 0,7067 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibel hålstorlek | 0.157 in |
|---|---|
| Kompatibel hålstorlek | 4.0 mm |
| Minsta kompatibla kabeldiameter | 0.299 in |
| Minsta kompatibla kabeldiameter | 7.6 mm |
| Maximal kompatibel kabeldiameter | 10.2 mm |
| Maximal kompatibel kabeldiameter | 0.402 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.8 - 2.0 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.031 - 0.079 in |
| Basbredd | 14.3 mm |
| Basbredd | 0.563 in |
| Total höjd | 2.492 in |
| Total höjd | 63.3 mm |
| Längd på distans | 31.8 mm |
| Längd på distans | 1.252 in |
| Färg | Naturfärgad |
| Monteringsmetod | Itryckning |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
| UL/CSA Beskrivning | UL E71558 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta