Meny Sök

Tvistlås 7.6 mm 10.2 mm 38.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

This kurly lock is adhesive backed and manufactured from natural nylon with a standoff. To use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. Untwist to remove bundle. Rated to UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10159507

Tillverkarens artikelnummer:

KLBS-3508-01A

1000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 7,9946 kr
5000 - 9999 7,1952 kr
10000 + 6,4756 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

7 994,60 kr

1000 x 7,9946 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basens längd 25.4 mm
Basbredd 25.4 mm
Total höjd 38.9 mm
Längd på distans 12.7 mm
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Vidhäftande
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
UL/CSA Beskrivning UL E71558
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss