10159491
KLBS-35016-01A
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 250 - 999 | 8,3944 kr |
| 1000 - 2999 | 7,555 kr |
| 3000 + | 6,7995 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Basens längd | 25.4 mm |
|---|---|
| Basens längd | 1 in |
| Basbredd | 1 in |
| Basbredd | 25.4 mm |
| Total höjd | 2.031 in |
| Total höjd | 51.6 mm |
| Längd på distans | 25.4 mm |
| Längd på distans | 1 in |
| Färg | Naturfärgad |
| Monteringsmetod | Adhesive |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| UL/CSA Beskrivning | UL E71558 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta