Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 454,5669 kr |
10 - 19 | 409,1547 kr |
20 - 49 | 386,3373 kr |
50 + | 363,6313 kr |
Inkluderar | With Clamping Plate |
---|---|
d1 | 14.0 |
d2 | M10x1.50 |
h1 | 7.0 |
h2 | 8.0 |
h3 | 11.0 |
h4 | 1.8 |
h5 +0.1|-0.1 | 10.0 |
l1 | 15.0 |
Vikt g | 32.0 |
l2 | 30.0 |
w1 | 14.0 |
w2 | 18.0 |
w3 | 9.5 |
Slag s1 | 2.5 |
Slag s2 | 1.3 |
Slag s3 | 1.2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta