Meny Sök

Tvåvägs kopplingsklämma

I lager

En användbar klämma för tvåvägsanslutning som har ingångar för två slangar. Finns i rostfritt stål eller aluminium. Kompatibel för användning med flera hålstorlekar.Har ingångspunkter för två runda konstruktionsrör.Finns i grått och svart.Stöder flera hålstorlekar.Finns i två material: Aluminium och stål. Material: Rostfritt stål, Aluminium Färg: Naturfärgad, Svart Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
187 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Håldiameter Köp
Fråga angående leveranstidhär
Svart
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
50.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
30.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
18.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
55.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
50.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
30.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
50.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
40.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
42.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
40.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
30.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
40.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
12.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
30.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
30.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
30.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
48.0 mm
  • av 10
Tvåvägs kopplingsklämma 25.0 mm 25.0 mm Svart

10468838


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 50.0 mm 20.0 mm Svart

10493984


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 30.0 mm 30.0 mm Naturfärgad

10494561


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    30.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs anslutningsklämmor 18.0 mm Svart

10384367


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    18.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 55.0 mm 55.0 mm Naturfärgad

10421789


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    55.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 50.0 mm 20.0 mm Naturfärgad

10493977


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 25.0 mm 25.0 mm Svart

10494080


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 30.0 mm 30.0 mm Svart

10494578


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    30.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 50.0 mm 50.0 mm Naturfärgad

10494349


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs anslutningsklämmor 16.0 mm Naturfärgad

10384244


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    16.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7307221000
Tvåvägs kopplingsklämma 40.0 mm 40.0 mm Naturfärgad

10395417


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 42.0 mm 30.0 mm Naturfärgad

10493830


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    42.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 40.0 mm 40.0 mm Naturfärgad

10494264


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
T-vinklad anslutningsklämma 30.0 mm 30.0 mm Naturfärgad

10495759


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    30.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 40.0 mm 40.0 mm Svart

10395431


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs anslutningsklämmor M6 12.0 mm Svart

10383476


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    12.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 30.0 mm 30.0 mm Naturfärgad

10384527


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    30.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 30.0 mm 18.0 mm Naturfärgad

10488904


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    30.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 30.0 mm 30.0 mm Svart

10494158


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    30.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 48.0 mm 48.0 mm Svart

10494332


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    48.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090