Meny Sök

Tvåvägs kopplingsklämma

I lager

En användbar klämma för tvåvägsanslutning som har ingångar för två slangar. Finns i rostfritt stål eller aluminium. Kompatibel för användning med flera hålstorlekar.Har ingångspunkter för två runda konstruktionsrör.Finns i grått och svart.Stöder flera hålstorlekar.Finns i två material: Aluminium och stål. Material: Rostfritt stål, Aluminium Färg: Naturfärgad, Svart Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
187 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Håldiameter Köp
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
32.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
30.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
50.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
35.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
30.0 mm
  • av 10
Tvåvägs kopplingsklämma 32.0 mm 32.0 mm Naturfärgad

10494189


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    32.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 30.0 mm 30.0 mm Svart

10494554


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    30.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 50.0 mm 50.0 mm Naturfärgad

10494684


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Kvadratisk
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs anslutningsklämmor 16.0 mm Naturfärgad

10384152


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    16.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 35.0 mm 35.0 mm Svart

10385074


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    35.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 25.0 mm 25.0 mm Svart

10467374


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 30.0 mm 12.0 mm Naturfärgad

10470343


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    30.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090