Meny Sök

Tvåvägs kopplingsklämma

I lager

En användbar klämma för tvåvägsanslutning som har ingångar för två slangar. Finns i rostfritt stål eller aluminium. Kompatibel för användning med flera hålstorlekar.Har ingångspunkter för två runda konstruktionsrör.Finns i grått och svart.Stöder flera hålstorlekar.Finns i två material: Aluminium och stål. Material: Rostfritt stål, Aluminium Färg: Naturfärgad, Svart Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
187 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Håldiameter Köp
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
35.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
60.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
48.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
40.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
45.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
10.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
30.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
30.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
30.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
48.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
45.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
20.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
50.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
20.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
40.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
50.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
25.0 mm
  • av 10
Tvåvägs kopplingsklämma 25.0 mm 25.0 mm Naturfärgad

10384466


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    25.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 35.0 mm 35.0 mm Naturfärgad

10385050


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    35.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 60.0 mm 60.0 mm Svart

10422076


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    60.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 48.0 mm 30.0 mm Naturfärgad

10493953


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    48.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 40.0 mm 40.0 mm Naturfärgad

10494288


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 45.0 mm 45.0 mm Naturfärgad

10494677


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    45.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs anslutningsklämmor M6 10.0 mm Naturfärgad

10382646


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 30.0 mm 14.0 mm Naturfärgad

10472446


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    30.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 25.0 mm 25.0 mm Naturfärgad

10469286


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    25.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 30.0 mm 30.0 mm Svart

10384503


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    30.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 30.0 mm 12.0 mm Naturfärgad

10470343


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    30.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 48.0 mm 20.0 mm Svart

10493922


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    48.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 25.0 mm 25.0 mm Naturfärgad

10494073


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    25.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 45.0 mm 45.0 mm Naturfärgad

10494325


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    45.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 20.0 mm 20.0 mm Svart

10494431


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    20.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
T-vinklad anslutningsklämma 50.0 mm 50.0 mm Naturfärgad

10495957


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 20.0 mm 20.0 mm Svart

10424261


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    20.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 40.0 mm 40.0 mm Naturfärgad

10493779


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 50.0 mm 25.0 mm Svart

10494004


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 25.0 mm 25.0 mm Svart

10494455


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090