Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
En användbar klämma för tvåvägsanslutning som har ingångar för två slangar. Finns i rostfritt stål eller aluminium. Kompatibel för användning med flera hålstorlekar.Har ingångspunkter för två runda konstruktionsrör.Finns i grått och svart.Stöder flera hålstorlekar.Finns i två material: Aluminium och stål. Material: Rostfritt stål, Aluminium Färg: Naturfärgad, Svart Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Håldiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta