En användbar klämma för tvåvägsanslutning som har ingångar för två slangar. Finns i rostfritt stål eller aluminium. Kompatibel för användning med flera hålstorlekar.Har ingångspunkter för två runda konstruktionsrör.Finns i grått och svart.Stöder flera hålstorlekar.Finns i två material: Aluminium och stål. Material: Rostfritt stål, Aluminium Färg: Naturfärgad, Svart Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Håldiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 312,2216 kr - 312,2216 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 525,6751 kr - 525,6751 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 611,9272 kr - 611,9272 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 611,9272 kr - 611,9272 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 269,0956 kr - 269,0956 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 667,1612 kr - 667,1612 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 312,2216 kr - 312,2216 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 525,267 kr - 525,267 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 516,9683 kr - 516,9683 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 516,2881 kr - 516,2881 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 544,8574 kr - 544,8574 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 313,5821 kr - 313,5821 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 550,2991 kr - 550,2991 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 525,267 kr - 525,267 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 612,6074 kr - 612,6074 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 516,2881 kr - 516,2881 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 269,7758 kr - 269,7758 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 516,9683 kr - 516,9683 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 312,2216 kr - 312,2216 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 550,027 kr - 550,027 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta