Meny Sök

Tvåvägs kopplingsklämma

I lager

En användbar klämma för tvåvägsanslutning som har ingångar för två slangar. Finns i rostfritt stål eller aluminium. Kompatibel för användning med flera hålstorlekar.Har ingångspunkter för två runda konstruktionsrör.Finns i grått och svart.Stöder flera hålstorlekar.Finns i två material: Aluminium och stål. Material: Rostfritt stål, Aluminium Färg: Naturfärgad, Svart Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
187 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Håldiameter Köp
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
30.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
35.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
14.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
30.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
42.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
45.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
30.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
45.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
55.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
48.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
42.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
60.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
30.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
48.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
40.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
45.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
32.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
30.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
50.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
45.0 mm
  • av 10
Tvåvägs kopplingsklämma 30.0 mm 16.0 mm Naturfärgad

10473177


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    30.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 35.0 mm 35.0 mm Naturfärgad

10385050


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    35.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs anslutningsklämmor 14.0 mm Svart

10383551


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    14.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 30.0 mm 30.0 mm Naturfärgad

10384497


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    30.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
T-vinklad anslutningsklämma 42.0 mm 42.0 mm Naturfärgad

10495872


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    42.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
T-vinklad anslutningsklämma 45.0 mm 45.0 mm Naturfärgad

10495896


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    45.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
T-vinklad anslutningsklämma 30.0 mm 30.0 mm Naturfärgad

10495773


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    30.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
T-vinklad anslutningsklämma 45.0 mm 45.0 mm Svart

10495902


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    45.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
T-vinklad anslutningsklämma 55.0 mm 55.0 mm Svart

10495988


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    55.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 48.0 mm 25.0 mm Naturfärgad

10493939


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    48.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 42.0 mm 42.0 mm Svart

10494318


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    42.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 60.0 mm 60.0 mm Svart

10422076


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    60.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 30.0 mm 14.0 mm Naturfärgad

10472446


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    30.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 48.0 mm 30.0 mm Naturfärgad

10493953


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    48.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 40.0 mm 40.0 mm Naturfärgad

10494288


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 45.0 mm 45.0 mm Naturfärgad

10494677


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    45.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
T-vinklad anslutningsklämma 32.0 mm 32.0 mm Naturfärgad

10495797


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    32.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 30.0 mm 30.0 mm Svart

10384534


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    30.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 50.0 mm 50.0 mm Naturfärgad

10417973


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 45.0 mm 30.0 mm Svart

10493908


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    45.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090