En användbar klämma för tvåvägsanslutning som har ingångar för två slangar. Finns i rostfritt stål eller aluminium. Kompatibel för användning med flera hålstorlekar.Har ingångspunkter för två runda konstruktionsrör.Finns i grått och svart.Stöder flera hålstorlekar.Finns i två material: Aluminium och stål. Material: Rostfritt stål, Aluminium Färg: Naturfärgad, Svart Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Håldiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 521,8659 kr - 521,8659 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 320,9284 kr - 320,9284 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 522,5461 kr - 522,5461 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 783,6151 kr - 783,6151 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 525,267 kr - 525,267 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 544,8574 kr - 544,8574 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 269,0956 kr - 269,0956 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 525,267 kr - 525,267 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 667,1612 kr - 667,1612 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 546,4899 kr - 546,4899 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 550,2991 kr - 550,2991 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 612,6074 kr - 612,6074 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 320,9284 kr - 320,9284 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 516,2881 kr - 516,2881 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 313,5821 kr - 313,5821 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 457,5169 kr - 457,5169 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 521,8659 kr - 521,8659 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 321,2005 kr - 321,2005 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 544,8574 kr - 544,8574 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 269,7758 kr - 269,7758 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta