En användbar klämma för tvåvägsanslutning som har ingångar för två slangar. Finns i rostfritt stål eller aluminium. Kompatibel för användning med flera hålstorlekar.Har ingångspunkter för två runda konstruktionsrör.Finns i grått och svart.Stöder flera hålstorlekar.Finns i två material: Aluminium och stål. Material: Rostfritt stål, Aluminium Färg: Naturfärgad, Svart Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Håldiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 525,267 kr - 525,267 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 269,7758 kr - 269,7758 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 525,6751 kr - 525,6751 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 521,8659 kr - 521,8659 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 544,8574 kr - 544,8574 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 457,5169 kr - 457,5169 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 550,2991 kr - 550,2991 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 612,6074 kr - 612,6074 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 550,2991 kr - 550,2991 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 321,2005 kr - 321,2005 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 269,7758 kr - 269,7758 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 550,2991 kr - 550,2991 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 544,0411 kr - 544,0411 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 313,5821 kr - 313,5821 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 525,6751 kr - 525,6751 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 516,2881 kr - 516,2881 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 455,0681 kr - 455,0681 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 320,9284 kr - 320,9284 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 544,8574 kr - 544,8574 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 320,9284 kr - 320,9284 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta