Meny Sök

Tryckskruv M12 34.1 2.1 Stål

Denna tryckskruv med plastdyna är framtagen för att utgöra en kontrollerad bäryta för komponenter som måste positioneras exakt och fästas samtidigt som axiella rörelser eller skador på den mottagande ytan undviks. Tillverkat av stål, alltså hållbart och starkt.
Essentra artikelnummer:

20255312

Tillverkarens artikelnummer:

20255312

1 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 40,2662 kr
20 - 49 36,2514 kr
50 - 99 34,244 kr
100 - 499 30,2292 kr
500 + 26,2144 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

40,27 kr

1 x 40,2662 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M12
l1 34.1
l2 2.1
d2 8.0
A/F 6.0
Vikt g 19.0
Material Stål
Typ av kudde Thermo Pad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss