Meny Sök

Tryckskruv M8 33.6 1.6 Stål

Denna tryckskruv med plastdyna är framtagen för att utgöra en kontrollerad bäryta för komponenter som måste positioneras exakt och fästas samtidigt som axiella rörelser eller skador på den mottagande ytan undviks. Tillverkat av stål, alltså hållbart och starkt.
Essentra artikelnummer:

20255183

Tillverkarens artikelnummer:

20255183

9 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 29,6388 kr
20 - 49 26,6867 kr
50 - 99 25,1516 kr
100 - 499 22,1996 kr
500 + 19,2475 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

29,64 kr

1 x 29,6388 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M8
l1 33.6
l2 1.6
d2 5.0
A/F 4.0
Vikt g 8.5
Material Stål
Typ av kudde Thermo Pad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss