Meny Sök

Tryckskruv M6 33.3 1.3 Stål

Denna tryckskruv med plastdyna är framtagen för att utgöra en kontrollerad bäryta för komponenter som måste positioneras exakt och fästas samtidigt som axiella rörelser eller skador på den mottagande ytan undviks. Tillverkat av stål, alltså hållbart och starkt.
Essentra artikelnummer:

20255138

Tillverkarens artikelnummer:

20255138

65 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 28,2218 kr
20 - 49 25,3878 kr
50 - 99 23,9708 kr
100 - 499 21,1368 kr
500 + 18,3028 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

28,22 kr

1 x 28,2218 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M6
l1 33.3
l2 1.3
d2 3.5
A/F 3.0
Vikt g 4.9
Material Stål
Typ av kudde Thermo Pad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss