Meny Sök

Tryckskruv M8 21.6 1.6 Stål

Denna tryckskruv med plastdyna är framtagen för att utgöra en kontrollerad bäryta för komponenter som måste positioneras exakt och fästas samtidigt som axiella rörelser eller skador på den mottagande ytan undviks. Tillverkat av stål, alltså hållbart och starkt.
Essentra artikelnummer:

20255084

Tillverkarens artikelnummer:

20255084

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 24,9155 kr
20 - 49 22,4357 kr
50 - 99 21,1368 kr
100 - 499 18,6571 kr
500 + 16,1773 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

24,92 kr

1 x 24,9155 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M8
l1 21.6
l2 1.6
d2 5.0
A/F 4.0
Vikt g 5.0
Material Stål
Typ av kudde Thermo Pad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss