Meny Sök

Tryckskruv M5 20.5 1.3 303 Rostfritt stål

Denna tryckskruv med mässingsdyna används för att utgöra en kontrollerad bäryta för komponenter som måste positioneras exakt och fästas samtidigt som axiella rörelser eller skador på den mottagande ytan undviks. Av rostfritt stål, håller länge och är korrosionsbeständigt.
Essentra artikelnummer:

20254940

Tillverkarens artikelnummer:

20254940

35 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 60,8126 kr
10 - 19 54,7904 kr
20 - 49 51,7203 kr
50 + 48,6501 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

60,81 kr

1 x 60,8126 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M5
l1 20.5
l2 1.3
d2 3.0
A/F 2.5
Vikt g 2.1
Material 303 Rostfritt stål
Typ av kudde Brass Pad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss