Meny Sök

Tryckskruv M4 10.5 1.2 303 Rostfritt stål

Denna tryckskruv med mässingsdyna används för att utgöra en kontrollerad bäryta för komponenter som måste positioneras exakt och fästas samtidigt som axiella rörelser eller skador på den mottagande ytan undviks. Av rostfritt stål, håller länge och är korrosionsbeständigt.
Essentra artikelnummer:

20254889

Tillverkarens artikelnummer:

20254889

637 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 63,2924 kr
10 - 19 56,9159 kr
20 - 49 53,8457 kr
50 + 50,6575 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

63,29 kr

1 x 63,2924 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M4
l1 10.5
l2 1.2
d2 2.5
A/F 2.0
Vikt g 0.8
Material 303 Rostfritt stål
Typ av kudde Brass Pad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss