Meny Sök

Trycknitar - Tryckfästelement

I lager

Tryckfästelement är en lättanvänd och snabb lösning som är perfekt för att koppla ihop två delar smidigt och säkert. Produkterna i vårt sortiment är av naturfärgad nylon 6/6.

Nylon är ett starkt och hållbart material som ofta används för att koppla samman element och andra tekniska komponenter. De utgör en billig, snabb och smidig metod för att ansluta plast, lätt metallplåt, isoleringsmaterial, kretskort eller andra tunna, lätta material. Tryckfästelement har särskilt utformade ben som ger kompression och expansion, vilket bidrar till att låsa fästelementet i stansade hål. De har även stora huvuden för betydligt enklare montering och kan återanvändas – vilket gör dem till ett ekonomiskt alternativ för din tillämpning.

Fäster i för-stansade plåtar. Tack vare effektiv design och nylonmaterial är de beständiga mot vibrationer, nötning och korrosion.

Flambeständiga alternativ i klass UL94 V2

Serienummer: SR1968

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
104 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Huvudets höjd Paneltjocklek Huvuddiameter Kompatibelt diameteromfång, hål Köp
3,0623 kr - 3,4173 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
2.5 mm
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
4,1422 kr - 4,231 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
2.5 mm
16.0 mm
1,9231 kr - 2,145 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
0,8299 kr - 0,9216 kr 17005 I lager
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
1,0894 kr - 1,3449 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
1.5 mm
12.2 mm
15.1 mm
0,8299 kr - 0,9216 kr 39494 I lager
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 6.2 mm
0,6284 kr - 0,7758 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
1.4 mm
1.9 mm
4.7 mm
3.0 - 3.1 mm
0,519 kr - 0,6408 kr 8893 I lager
Nylon 6/6
1.3 mm
3.1 mm
11.9 mm
1,359 kr - 1,6778 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
1.4 mm
16.2 mm
19.1 mm
0,4416 kr - 0,5453 kr 10676 I lager
Nylon 6/6
1 mm
3.2 mm
3.4 mm
0,4155 kr - 0,5129 kr 2000 I lager
Nylon 6/6
1 mm
3.2 mm
7.9 mm
0,381 kr - 0,4703 kr 2000 I lager
Nylon 6/6
1.3 mm
4.6 mm
8.1 mm
1,0028 kr - 1,2382 kr 999 I lager
Nylon 6/6
1.9 mm
6.1 mm
8.7 mm
0,9052 kr - 1,1175 kr 152 I lager
Nylon 6/6
1.5 mm
6.4 mm
15.1 mm
1,3183 kr - 1,6276 kr 1000 I lager
Nylon 6/6
3.4 mm
9.3 mm
15.1 mm
0,4392 kr - 0,5422 kr 950 I lager
Nylon 6/6
1 mm
2.9 mm
6.4 mm
1,6667 kr - 2,0575 kr 557 I lager
Nylon 6/6
0.8 mm
1.6 mm
7.1 mm
2.3 - 2.4 mm
0,3585 kr - 0,4425 kr 2701 I lager
Nylon 6/6
0.8 mm
2.4 mm
7.1 mm
2.3 - 2.4 mm
0,8237 kr - 1,0169 kr 41 I lager
Nylon 6/6
1 mm
4.8 mm
5.2 mm
3.3 - 3.8 mm
  • av 6
Monteringsklämma 6.0 mm 6.0 mm 16.0 mm LDPE Naturfärgad

10380628

Prisintervall
3,4173 kr - 3,0623 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
N/A Naturfärgad 10.2 mm 10.2 mm (PT)

10394823


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.0 - 9.0 mm
  • Ankarlängd
    17.5 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Monteringsklämma 3.0 mm 3.0 mm 16.0 mm LDPE Naturfärgad

10380611

Prisintervall
4,231 kr - 4,1422 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
N/A Naturfärgad 13.5 mm 13.5 mm (PT)

10382424

Prisintervall
2,145 kr - 1,9231 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.0 - 9.0 mm
  • Ankarlängd
    21.5 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 7.2 mm 7.2 mm (PT)

10394816

Prisintervall
0,9216 kr - 0,8299 kr

Lagernivåer
17005 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.0 - 9.0 mm
  • Ankarlängd
    14.5 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Svart 12.2 mm 12.2 mm (PT)

10365595

Prisintervall
1,3449 kr - 1,0894 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    12.2 mm
  • Ankarlängd
    16.6 mm
  • Huvuddiameter
    15.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
N/A Naturfärgad 4.2 mm 4.2 mm (PT)

10394809

Prisintervall
0,9216 kr - 0,8299 kr

Lagernivåer
39494 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.0 - 6.2 mm
  • Ankarlängd
    6.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 1.9 mm 1.9 mm (PT)

10365519

Prisintervall
0,7758 kr - 0,6284 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.0 - 3.1 mm
  • Paneltjocklekar
    1.9 mm
  • Ankarlängd
    3.4 mm
  • Huvuddiameter
    4.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.4 mm
N/A Naturfärgad 3.1 mm 3.1 mm (PT)

10365588

Prisintervall
0,6408 kr - 0,519 kr

Lagernivåer
8893 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    3.1 mm
  • Ankarlängd
    7 mm
  • Huvuddiameter
    11.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 16.2 mm 16.2 mm (PT)

10365540

Prisintervall
1,6778 kr - 1,359 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    16.2 mm
  • Ankarlängd
    20.7 mm
  • Huvuddiameter
    19.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10365533

Prisintervall
0,5453 kr - 0,4416 kr

Lagernivåer
10676 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    3.2 mm
  • Ankarlängd
    5 mm
  • Huvuddiameter
    3.4 mm
  • Huvudets höjd
    1 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10365557

Prisintervall
0,5129 kr - 0,4155 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    3.2 mm
  • Ankarlängd
    5 mm
  • Huvuddiameter
    7.9 mm
  • Huvudets höjd
    1 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 4.6 mm 4.6 mm (PT)

10365625

Prisintervall
0,4703 kr - 0,381 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    4.6 mm
  • Ankarlängd
    7.4 mm
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 6.1 mm 6.1 mm (PT)

10365571

Prisintervall
1,2382 kr - 1,0028 kr

Lagernivåer
999 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    6.1 mm
  • Ankarlängd
    10.6 mm
  • Huvuddiameter
    8.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 6.4 mm 6.4 mm (PT)

10365618

Prisintervall
1,1175 kr - 0,9052 kr

Lagernivåer
152 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    6.4 mm
  • Ankarlängd
    11.1 mm
  • Huvuddiameter
    15.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 9.3 mm 9.3 mm (PT)

10365526

Prisintervall
1,6276 kr - 1,3183 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    9.3 mm
  • Ankarlängd
    14 mm
  • Huvuddiameter
    15.1 mm
  • Huvudets höjd
    3.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Svart 2.9 mm 2.9 mm (PT)

10365564

Prisintervall
0,5422 kr - 0,4392 kr

Lagernivåer
950 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    2.9 mm
  • Ankarlängd
    5.1 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Huvudets höjd
    1 mm
  • Färg
    Svart
N/A Naturfärgad 1.6 mm 1.6 mm (PT)

10224052

Prisintervall
2,0575 kr - 1,6667 kr

Lagernivåer
557 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    2.3 - 2.4 mm
  • Paneltjocklekar
    1.4 mm
  • Ankarlängd
    3.4 mm
  • Huvuddiameter
    7.1 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
N/A Naturfärgad 2.4 mm 2.3 mm (PT)

10224076

Prisintervall
0,4425 kr - 0,3585 kr

Lagernivåer
2701 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    2.3 - 2.4 mm
  • Huvuddiameter
    7.1 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
N/A Naturfärgad 4.8 mm 4.8 mm (PT)

10224090

Prisintervall
1,0169 kr - 0,8237 kr

Lagernivåer
41 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.3 - 3.8 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6