Meny Sök

Trycknitar - Tryckfästelement

I lager

Tryckfästelement är en lättanvänd och snabb lösning som är perfekt för att koppla ihop två delar smidigt och säkert. Produkterna i vårt sortiment är av naturfärgad nylon 6/6.

Nylon är ett starkt och hållbart material som ofta används för att koppla samman element och andra tekniska komponenter. De utgör en billig, snabb och smidig metod för att ansluta plast, lätt metallplåt, isoleringsmaterial, kretskort eller andra tunna, lätta material. Tryckfästelement har särskilt utformade ben som ger kompression och expansion, vilket bidrar till att låsa fästelementet i stansade hål. De har även stora huvuden för betydligt enklare montering och kan återanvändas – vilket gör dem till ett ekonomiskt alternativ för din tillämpning.

Fäster i för-stansade plåtar. Tack vare effektiv design och nylonmaterial är de beständiga mot vibrationer, nötning och korrosion.

Flambeständiga alternativ i klass UL94 V2

Serienummer: SR1968

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
104 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Huvudets höjd Paneltjocklek Huvuddiameter Kompatibelt diameteromfång, hål Köp
0,8057 kr - 0,8948 kr 39494 I lager
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 6.2 mm
0,4287 kr - 0,5294 kr 10676 I lager
Nylon 6/6
1 mm
3.2 mm
3.4 mm
0,5039 kr - 0,6221 kr 8893 I lager
Nylon 6/6
1.3 mm
3.1 mm
11.9 mm
1,2799 kr - 1,5802 kr 1000 I lager
Nylon 6/6
3.4 mm
9.3 mm
15.1 mm
0,4034 kr - 0,498 kr 2000 I lager
Nylon 6/6
1 mm
3.2 mm
7.9 mm
0,6101 kr - 0,7532 kr 488 I lager
Nylon 6/6
1.4 mm
1.9 mm
4.7 mm
3.0 - 3.1 mm
0,9736 kr - 1,2021 kr 999 I lager
Nylon 6/6
1.9 mm
6.1 mm
8.7 mm
0,3699 kr - 0,4566 kr 2000 I lager
Nylon 6/6
1.3 mm
4.6 mm
8.1 mm
1,3194 kr - 1,6289 kr 1000 I lager
Nylon 6/6
1.4 mm
16.2 mm
19.1 mm
0,8788 kr - 1,0849 kr 1152 I lager
Nylon 6/6
1.5 mm
6.4 mm
15.1 mm
1,8671 kr - 2,0826 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
4,0216 kr - 4,1077 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
2.5 mm
16.0 mm
2,9731 kr - 3,3178 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
2.5 mm
16.0 mm
0,8057 kr - 0,8948 kr 17005 I lager
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
1,8737 kr - 3,0736 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon
2.7 mm
3.3 mm
12.0 mm
5.0 - 5.3 mm
1,96 kr - 3,5907 kr 748 I lager
Nylon
2.7 mm
3.2 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
2,1451 kr - 5,0126 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon
2.7 mm
5.0 mm
8.7 mm
6.5 - 6.7 mm
1,7351 kr - 2,2118 kr 850 I lager
Nylon
2.7 mm
3.7 mm
4.8 mm
2.3 - 2.4 mm
1,8339 kr - 2,9443 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon
2.7 mm
14.1 mm
8.7 mm
4.6 - 4.8 mm
  • av 6
N/A Naturfärgad 4.2 mm 4.2 mm (PT)

10394809

Prisintervall
0,8948 kr - 0,8057 kr

Lagernivåer
39494 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.0 - 6.2 mm
  • Ankarlängd
    6.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10365533

Prisintervall
0,5294 kr - 0,4287 kr

Lagernivåer
10676 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    3.2 mm
  • Ankarlängd
    5 mm
  • Huvuddiameter
    3.4 mm
  • Huvudets höjd
    1 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 3.1 mm 3.1 mm (PT)

10365588

Prisintervall
0,6221 kr - 0,5039 kr

Lagernivåer
8893 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    3.1 mm
  • Ankarlängd
    7 mm
  • Huvuddiameter
    11.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 9.3 mm 9.3 mm (PT)

10365526

Prisintervall
1,5802 kr - 1,2799 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    9.3 mm
  • Ankarlängd
    14 mm
  • Huvuddiameter
    15.1 mm
  • Huvudets höjd
    3.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10365557

Prisintervall
0,498 kr - 0,4034 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    3.2 mm
  • Ankarlängd
    5 mm
  • Huvuddiameter
    7.9 mm
  • Huvudets höjd
    1 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 1.9 mm 1.9 mm (PT)

10365519

Prisintervall
0,7532 kr - 0,6101 kr

Lagernivåer
488 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.0 - 3.1 mm
  • Paneltjocklekar
    1.9 mm
  • Ankarlängd
    3.4 mm
  • Huvuddiameter
    4.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.4 mm
N/A Naturfärgad 6.1 mm 6.1 mm (PT)

10365571

Prisintervall
1,2021 kr - 0,9736 kr

Lagernivåer
999 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    6.1 mm
  • Ankarlängd
    10.6 mm
  • Huvuddiameter
    8.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 4.6 mm 4.6 mm (PT)

10365625

Prisintervall
0,4566 kr - 0,3699 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    4.6 mm
  • Ankarlängd
    7.4 mm
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 16.2 mm 16.2 mm (PT)

10365540

Prisintervall
1,6289 kr - 1,3194 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    16.2 mm
  • Ankarlängd
    20.7 mm
  • Huvuddiameter
    19.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 6.4 mm 6.4 mm (PT)

10365618

Prisintervall
1,0849 kr - 0,8788 kr

Lagernivåer
1152 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    6.4 mm
  • Ankarlängd
    11.1 mm
  • Huvuddiameter
    15.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 13.5 mm 13.5 mm (PT)

10382424

Prisintervall
2,0826 kr - 1,8671 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.0 - 9.0 mm
  • Ankarlängd
    21.5 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Monteringsklämma 3.0 mm 3.0 mm 16.0 mm LDPE Naturfärgad

10380611

Prisintervall
4,1077 kr - 4,0216 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Monteringsklämma 6.0 mm 6.0 mm 16.0 mm LDPE Naturfärgad

10380628

Prisintervall
3,3178 kr - 2,9731 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
N/A Naturfärgad 7.2 mm 7.2 mm (PT)

10394816

Prisintervall
0,8948 kr - 0,8057 kr

Lagernivåer
17005 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.0 - 9.0 mm
  • Ankarlängd
    14.5 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 10.2 mm 10.2 mm (PT)

10394823


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.0 - 9.0 mm
  • Ankarlängd
    17.5 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 3.3 mm 3.3 mm (PT)

10370919

Prisintervall
3,0736 kr - 1,8737 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 5.3 mm
  • Ankarlängd
    7.1 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10370957

Prisintervall
3,5907 kr - 1,96 kr

Lagernivåer
748 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.1 - 6.4 mm
  • Ankarlängd
    7.8 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 5.0 mm 5.0 mm (PT)

10371008

Prisintervall
5,0126 kr - 2,1451 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.5 - 6.7 mm
  • Ankarlängd
    9.0 mm
  • Huvuddiameter
    8.7 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 3.7 mm 3.7 mm (PT)

10370698

Prisintervall
2,2118 kr - 1,7351 kr

Lagernivåer
850 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    2.3 - 2.4 mm
  • Ankarlängd
    5.4 mm
  • Huvuddiameter
    4.8 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 14.1 mm 14.1 mm (PT)

10370896

Prisintervall
2,9443 kr - 1,8339 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.6 - 4.8 mm
  • Ankarlängd
    18.0 mm
  • Huvuddiameter
    8.7 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad