Meny Sök

Trycknitar - Tryckfästelement

I lager

Tryckfästelement är en lättanvänd och snabb lösning som är perfekt för att koppla ihop två delar smidigt och säkert. Produkterna i vårt sortiment är av naturfärgad nylon 6/6.

Nylon är ett starkt och hållbart material som ofta används för att koppla samman element och andra tekniska komponenter. De utgör en billig, snabb och smidig metod för att ansluta plast, lätt metallplåt, isoleringsmaterial, kretskort eller andra tunna, lätta material. Tryckfästelement har särskilt utformade ben som ger kompression och expansion, vilket bidrar till att låsa fästelementet i stansade hål. De har även stora huvuden för betydligt enklare montering och kan återanvändas – vilket gör dem till ett ekonomiskt alternativ för din tillämpning.

Fäster i för-stansade plåtar. Tack vare effektiv design och nylonmaterial är de beständiga mot vibrationer, nötning och korrosion.

Flambeständiga alternativ i klass UL94 V2

Serienummer: SR1968

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
104 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Huvudets höjd Paneltjocklek Huvuddiameter Kompatibelt diameteromfång, hål Köp
10093795 1,8671 kr - 2,8101 kr 23549 I lager
Nylon 6/6
3.0 mm
3.3 mm
12.0 mm
5.0 - 5.3 mm
1,623 kr - 1,7091 kr 20355 I lager
Nylon
3.0 mm
3.5 mm
14.0 mm
5.5 - 5.9 mm
1,2163 kr - 1,8691 kr 2740 I lager
Nylon 6/6
1.1 mm
3.7 mm
4.8 mm
2.3 - 2.4 mm
1,7379 kr - 2,6276 kr 9189 I lager
Nylon 6/6
1.5 mm
6.3 mm
15.0 mm
6.2 - 6.6 mm
10093740 1,3084 kr - 1,6687 kr 15441 I lager
Nylon 6/6
1.7 mm
6.3 mm
8.7 mm
4.4 - 4.8 mm
1,0307 kr - 1,3785 kr 68037 I lager
Nylon
1.5 mm
7.6 mm
11.5 mm
6.1 - 6.5 mm
0,9326 kr - 1,2484 kr 9945 I lager
Nylon 6/6
1.4 mm
4.6 mm
10.0 mm
4.4 - 4.7 mm
1,0364 kr - 1,587 kr 11094 I lager
Nylon 6/6
1.0 mm
6.0 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
5,0409 kr - 5,0409 kr 10060 I lager
Nylon 6/6
1.8 mm
44.0 mm
10.0 mm
5.8 - 6.5 mm
1,361 kr - 1,7078 kr 13630 I lager
Nylon 6/6
1.4 mm
4.0 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
2,9731 kr - 3,3178 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
2.5 mm
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
1,8671 kr - 2,0826 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
0,8057 kr - 0,8948 kr 17005 I lager
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
4,0216 kr - 4,1077 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
2.5 mm
16.0 mm
0,7158 kr - 0,8837 kr 2948 I lager
Nylon 6/6
1 mm
8.4 mm
11.5 mm
6.1 - 6.5 mm
0,7537 kr - 0,9305 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
1.8 mm
14.1 mm
8.7 mm
4.6 - 4.8 mm
0,4238 kr - 0,5232 kr 173 I lager
Nylon 6/6
1.3 mm
4 mm
11.9 mm
5.1 - 5.2 mm
0,399 kr - 0,4927 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
3.1 mm
1.7 mm
8.7 mm
4.2 - 4.4 mm
0,399 kr - 0,4927 kr 640 I lager
Nylon 6/6
1.1 mm
3.2 mm
8.7 mm
4.2 - 4.4 mm
  • av 6
N/A Naturfärgad 3.3 mm 3.3 mm (PT)

10093795

Prisintervall
2,8101 kr - 1,8671 kr

Lagernivåer
23549 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 5.3 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
N/A Naturfärgad 3.5 mm 3.5 mm (PT)

10093726

Prisintervall
1,7091 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
20355 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.5 - 5.9 mm
  • Ankarlängd
    7.0 mm
  • Huvuddiameter
    14.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 3.7 mm 3.7 mm (PT)

10093788

Prisintervall
1,8691 kr - 1,2163 kr

Lagernivåer
2740 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    2.3 - 2.4 mm
  • Huvuddiameter
    4.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.1 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
N/A Naturfärgad 6.3 mm 6.3 mm (PT)

10093771

Prisintervall
2,6276 kr - 1,7379 kr

Lagernivåer
9189 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.2 - 6.6 mm
  • Huvuddiameter
    15.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
N/A Naturfärgad 6.3 mm 6.3 mm (PT)

10093740

Prisintervall
1,6687 kr - 1,3084 kr

Lagernivåer
15441 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.4 - 4.8 mm
  • Huvuddiameter
    8.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
N/A Naturfärgad 7.6 mm 7.6 mm (PT)

10093764

Prisintervall
1,3785 kr - 1,0307 kr

Lagernivåer
68037 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.1 - 6.5 mm
  • Ankarlängd
    12.4 mm
  • Huvuddiameter
    11.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 4.6 mm 4.6 mm (PT)

10093818

Prisintervall
1,2484 kr - 0,9326 kr

Lagernivåer
9945 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.4 - 4.7 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
N/A Naturfärgad 6.0 mm 6.0 mm (PT)

10093733

Prisintervall
1,587 kr - 1,0364 kr

Lagernivåer
11094 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.0 - 3.1 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
N/A Naturfärgad 44.0 mm 44.0 mm (PT)

10093757

Prisintervall
5,0409 kr - 5,0409 kr

Lagernivåer
10060 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.8 - 6.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
N/A Naturfärgad 4.0 mm 4.0 mm (PT)

10093801

Prisintervall
1,7078 kr - 1,361 kr

Lagernivåer
13630 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.1 - 6.4 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Monteringsklämma 6.0 mm 6.0 mm 16.0 mm LDPE Naturfärgad

10380628

Prisintervall
3,3178 kr - 2,9731 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
N/A Naturfärgad 10.2 mm 10.2 mm (PT)

10394823


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.0 - 9.0 mm
  • Ankarlängd
    17.5 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 13.5 mm 13.5 mm (PT)

10382424

Prisintervall
2,0826 kr - 1,8671 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.0 - 9.0 mm
  • Ankarlängd
    21.5 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 7.2 mm 7.2 mm (PT)

10394816

Prisintervall
0,8948 kr - 0,8057 kr

Lagernivåer
17005 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.0 - 9.0 mm
  • Ankarlängd
    14.5 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Monteringsklämma 3.0 mm 3.0 mm 16.0 mm LDPE Naturfärgad

10380611

Prisintervall
4,1077 kr - 4,0216 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
N/A Naturfärgad 8.4 mm 8.3 mm (PT)

10365601

Prisintervall
0,8837 kr - 0,7158 kr

Lagernivåer
2948 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.1 - 6.5 mm
  • Huvuddiameter
    11.5 mm
  • Huvudets höjd
    1 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
N/A Naturfärgad 14.1 mm 14.1 mm (PT)

10224182

Prisintervall
0,9305 kr - 0,7537 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.6 - 4.8 mm
  • Huvuddiameter
    8.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
N/A Naturfärgad 4.0 mm 3.8 mm (PT)

10224229

Prisintervall
0,5232 kr - 0,4238 kr

Lagernivåer
173 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.1 - 5.2 mm
  • Huvuddiameter
    11.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
N/A Naturfärgad 1.7 mm 1.65 mm (PT)

10224175

Prisintervall
0,4927 kr - 0,399 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.2 - 4.4 mm
  • Huvuddiameter
    8.7 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
N/A Naturfärgad 3.2 mm 3.1 mm (PT)

10224168

Prisintervall
0,4927 kr - 0,399 kr

Lagernivåer
640 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.2 - 4.4 mm
  • Huvuddiameter
    8.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.1 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6