Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tryckfästelement är en lättanvänd och snabb lösning som är perfekt för att koppla ihop två delar smidigt och säkert. Produkterna i vårt sortiment är av naturfärgad nylon 6/6.
Nylon är ett starkt och hållbart material som ofta används för att koppla samman element och andra tekniska komponenter. De utgör en billig, snabb och smidig metod för att ansluta plast, lätt metallplåt, isoleringsmaterial, kretskort eller andra tunna, lätta material. Tryckfästelement har särskilt utformade ben som ger kompression och expansion, vilket bidrar till att låsa fästelementet i stansade hål. De har även stora huvuden för betydligt enklare montering och kan återanvändas – vilket gör dem till ett ekonomiskt alternativ för din tillämpning.
Fäster i för-stansade plåtar. Tack vare effektiv design och nylonmaterial är de beständiga mot vibrationer, nötning och korrosion.
Flambeständiga alternativ i klass UL94 V2
Serienummer: SR1968
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Material | Huvudets höjd | Paneltjocklek | Huvuddiameter | Kompatibelt diameteromfång, hål | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9619 kr - 1,1875 kr | 61199 I lager |
Nylon 6/6
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.391 in
9.9 mm
|
0.15 - 0.181 in
3.8 - 4.6 mm
|
||
| 0,8237 kr - 1,0169 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nylon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.13 - 0.15 in
3.3 - 3.8 mm
|
||
| 0,3135 kr - 0,387 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nylon 6/6
|
0.070 in
1.8 mm
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.161 - 0.173 in
4.1 - 4.4 mm
|
||
| 0,5144 kr - 0,6351 kr | 11000 I lager |
Nylon 6/6
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.550 in
14 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
| 0,7236 kr - 0,8934 kr | 2000 I lager |
Nylon 6/6
|
0.049 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 0,5039 kr - 0,6221 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nylon 6/6
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.130 in
3.3 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.146 - 0.177 in
3.7 - 4.5 mm
|
||
| 0,5521 kr - 0,6815 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nylon 6/6
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.141 in
3.6 mm
|
0.094 - 0.11 in
2.4 - 2.8 mm
|
||
| 0,8864 kr - 1,0943 kr | 546 I lager |
Nylon 6/6
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.244 - 0.252 in
6.2 - 6.4 mm
|
||
| 1,0894 kr - 1,3449 kr | 15998 I lager |
Nylon 6/6
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.480 in
12.2 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,9644 kr - 1,1907 kr | 2710 I lager |
Nylon 6/6
|
0.054 in
1.4 mm
|
0.314 in
8 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 1,7321 kr - 2,1384 kr | 1426 I lager |
Nylon 6/6
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 0,7613 kr - 0,9399 kr | 9150 I lager |
Nylon 6/6
|
0.056 in
1.4 mm
|
0.345 in
8.8 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 0,478 kr - 0,5901 kr | 1010 I lager |
Nylon 6/6
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.368 in
9.3 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.205 - 0.209 in
5.2 - 5.3 mm
|
||
| 0,7664 kr - 0,9461 kr | 87999 I lager |
Nylon 6/6
|
0.070 in
1.8 mm
|
0.120 in
3 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
0.303 - 0.343 in
7.7 - 8.7 mm
|
||
| 0,7132 kr - 0,8805 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nylon 6/6
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.636 in
16.2 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.181 - 0.189 in
4.6 - 4.8 mm
|
||
| 0,7167 kr - 0,8847 kr | 3029 I lager |
Nylon 6/6
|
0.057 in
1.4 mm
|
0.099 in
2.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.244 - 0.252 in
6.2 - 6.4 mm
|
||
| 0,4379 kr - 0,5406 kr | 20000 I lager |
Nylon 6/6
|
0.033 in
0.8 mm
|
0.320 in
8.1 mm
|
0.234 in
5.9 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
| 0,4168 kr - 0,5145 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nylon 6/6
|
0.025 in
0.6 mm
|
0.135 in
3.4 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
| 0,3974 kr - 0,4907 kr | 19000 I lager |
Nylon 6/6
|
0.029 in
0.7 mm
|
0.156 in
4 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
| 0,4365 kr - 0,5389 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nylon 6/6
|
0.052 in
1.3 mm
|
0.156 in
4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm