Meny Sök

Trycknitar - Tryckfästelement

I lager

Tryckfästelement är en lättanvänd och snabb lösning som är perfekt för att koppla ihop två delar smidigt och säkert. Produkterna i vårt sortiment är av naturfärgad nylon 6/6.

Nylon är ett starkt och hållbart material som ofta används för att koppla samman element och andra tekniska komponenter. De utgör en billig, snabb och smidig metod för att ansluta plast, lätt metallplåt, isoleringsmaterial, kretskort eller andra tunna, lätta material. Tryckfästelement har särskilt utformade ben som ger kompression och expansion, vilket bidrar till att låsa fästelementet i stansade hål. De har även stora huvuden för betydligt enklare montering och kan återanvändas – vilket gör dem till ett ekonomiskt alternativ för din tillämpning.

Fäster i för-stansade plåtar. Tack vare effektiv design och nylonmaterial är de beständiga mot vibrationer, nötning och korrosion.

Flambeständiga alternativ i klass UL94 V2

Serienummer: SR1968

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
104 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Huvudets höjd Paneltjocklek Huvuddiameter Kompatibelt diameteromfång, hål Köp
3,0623 kr - 3,4173 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
2.5 mm
16.0 mm
0,8299 kr - 0,9216 kr 17005 I lager
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
4,1422 kr - 4,231 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
2.5 mm
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
1,9231 kr - 2,145 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
1,6717 kr - 1,7604 kr 20355 I lager
Nylon
3.0 mm
3.5 mm
14.0 mm
5.5 - 5.9 mm
1,0616 kr - 1,4199 kr 68037 I lager
Nylon
1.5 mm
7.6 mm
11.5 mm
6.1 - 6.5 mm
1,4018 kr - 1,759 kr 11630 I lager
Nylon 6/6
1.4 mm
4.0 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
5,1921 kr - 5,1921 kr 7560 I lager
Nylon 6/6
1.8 mm
44.0 mm
10.0 mm
5.8 - 6.5 mm
1,2528 kr - 1,9252 kr 719 I lager
Nylon 6/6
1.1 mm
3.7 mm
4.8 mm
2.3 - 2.4 mm
1,0674 kr - 1,6346 kr 9094 I lager
Nylon 6/6
1.0 mm
6.0 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
1,79 kr - 2,7064 kr 9189 I lager
Nylon 6/6
1.5 mm
6.3 mm
15.0 mm
6.2 - 6.6 mm
0,9606 kr - 1,2859 kr 945 I lager
Nylon 6/6
1.4 mm
4.6 mm
10.0 mm
4.4 - 4.7 mm
10093795 1,9231 kr - 2,8944 kr 10645 I lager
Nylon 6/6
3.0 mm
3.3 mm
12.0 mm
5.0 - 5.3 mm
10093740 1,3477 kr - 1,7187 kr 7441 I lager
Nylon 6/6
1.7 mm
6.3 mm
8.7 mm
4.4 - 4.8 mm
1,359 kr - 1,6778 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
1.4 mm
16.2 mm
19.1 mm
0,6284 kr - 0,7758 kr 488 I lager
Nylon 6/6
1.4 mm
1.9 mm
4.7 mm
3.0 - 3.1 mm
0,4155 kr - 0,5129 kr 2000 I lager
Nylon 6/6
1 mm
3.2 mm
7.9 mm
0,4416 kr - 0,5453 kr 10676 I lager
Nylon 6/6
1 mm
3.2 mm
3.4 mm
0,3585 kr - 0,4425 kr 701 I lager
Nylon 6/6
0.8 mm
2.4 mm
7.1 mm
2.3 - 2.4 mm
  • av 6
Monteringsklämma 6.0 mm 6.0 mm 16.0 mm LDPE Naturfärgad

10380628

Prisintervall
3,4173 kr - 3,0623 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
N/A Naturfärgad 7.2 mm 7.2 mm (PT)

10394816

Prisintervall
0,9216 kr - 0,8299 kr

Lagernivåer
17005 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.0 - 9.0 mm
  • Ankarlängd
    14.5 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Monteringsklämma 3.0 mm 3.0 mm 16.0 mm LDPE Naturfärgad

10380611

Prisintervall
4,231 kr - 4,1422 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
N/A Naturfärgad 10.2 mm 10.2 mm (PT)

10394823


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.0 - 9.0 mm
  • Ankarlängd
    17.5 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 13.5 mm 13.5 mm (PT)

10382424

Prisintervall
2,145 kr - 1,9231 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.0 - 9.0 mm
  • Ankarlängd
    21.5 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 3.5 mm 3.5 mm (PT)

10093726

Prisintervall
1,7604 kr - 1,6717 kr

Lagernivåer
20355 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.5 - 5.9 mm
  • Ankarlängd
    7.0 mm
  • Huvuddiameter
    14.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 7.6 mm 7.6 mm (PT)

10093764

Prisintervall
1,4199 kr - 1,0616 kr

Lagernivåer
68037 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.1 - 6.5 mm
  • Ankarlängd
    12.4 mm
  • Huvuddiameter
    11.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 4.0 mm 4.0 mm (PT)

10093801

Prisintervall
1,759 kr - 1,4018 kr

Lagernivåer
11630 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.1 - 6.4 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
N/A Naturfärgad 44.0 mm 44.0 mm (PT)

10093757

Prisintervall
5,1921 kr - 5,1921 kr

Lagernivåer
7560 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.8 - 6.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
N/A Naturfärgad 3.7 mm 3.7 mm (PT)

10093788

Prisintervall
1,9252 kr - 1,2528 kr

Lagernivåer
719 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    2.3 - 2.4 mm
  • Huvuddiameter
    4.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.1 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
N/A Naturfärgad 6.0 mm 6.0 mm (PT)

10093733

Prisintervall
1,6346 kr - 1,0674 kr

Lagernivåer
9094 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.0 - 3.1 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
N/A Naturfärgad 6.3 mm 6.3 mm (PT)

10093771

Prisintervall
2,7064 kr - 1,79 kr

Lagernivåer
9189 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.2 - 6.6 mm
  • Huvuddiameter
    15.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
N/A Naturfärgad 4.6 mm 4.6 mm (PT)

10093818

Prisintervall
1,2859 kr - 0,9606 kr

Lagernivåer
945 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.4 - 4.7 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
N/A Naturfärgad 3.3 mm 3.3 mm (PT)

10093795

Prisintervall
2,8944 kr - 1,9231 kr

Lagernivåer
10645 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 5.3 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
N/A Naturfärgad 6.3 mm 6.3 mm (PT)

10093740

Prisintervall
1,7187 kr - 1,3477 kr

Lagernivåer
7441 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.4 - 4.8 mm
  • Huvuddiameter
    8.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
N/A Naturfärgad 16.2 mm 16.2 mm (PT)

10365540

Prisintervall
1,6778 kr - 1,359 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    16.2 mm
  • Ankarlängd
    20.7 mm
  • Huvuddiameter
    19.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 1.9 mm 1.9 mm (PT)

10365519

Prisintervall
0,7758 kr - 0,6284 kr

Lagernivåer
488 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.0 - 3.1 mm
  • Paneltjocklekar
    1.9 mm
  • Ankarlängd
    3.4 mm
  • Huvuddiameter
    4.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.4 mm
N/A Naturfärgad 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10365557

Prisintervall
0,5129 kr - 0,4155 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    3.2 mm
  • Ankarlängd
    5 mm
  • Huvuddiameter
    7.9 mm
  • Huvudets höjd
    1 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10365533

Prisintervall
0,5453 kr - 0,4416 kr

Lagernivåer
10676 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    3.2 mm
  • Ankarlängd
    5 mm
  • Huvuddiameter
    3.4 mm
  • Huvudets höjd
    1 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 2.4 mm 2.3 mm (PT)

10224076

Prisintervall
0,4425 kr - 0,3585 kr

Lagernivåer
701 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    2.3 - 2.4 mm
  • Huvuddiameter
    7.1 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6