Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tryckfästelement är en lättanvänd och snabb lösning som är perfekt för att koppla ihop två delar smidigt och säkert. Produkterna i vårt sortiment är av naturfärgad nylon 6/6.
Nylon är ett starkt och hållbart material som ofta används för att koppla samman element och andra tekniska komponenter. De utgör en billig, snabb och smidig metod för att ansluta plast, lätt metallplåt, isoleringsmaterial, kretskort eller andra tunna, lätta material. Tryckfästelement har särskilt utformade ben som ger kompression och expansion, vilket bidrar till att låsa fästelementet i stansade hål. De har även stora huvuden för betydligt enklare montering och kan återanvändas – vilket gör dem till ett ekonomiskt alternativ för din tillämpning.
Fäster i för-stansade plåtar. Tack vare effektiv design och nylonmaterial är de beständiga mot vibrationer, nötning och korrosion.
Flambeständiga alternativ i klass UL94 V2
Serienummer: SR1968
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Material | Huvudets höjd | Paneltjocklek | Huvuddiameter | Kompatibelt diameteromfång, hål | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
PP
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
|||
| 3,0623 kr - 3,4173 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 4,1422 kr - 4,231 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,8299 kr - 0,9216 kr | 17005 I lager |
PP
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
||
| 1,6717 kr - 1,7604 kr | 20355 I lager |
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.217 - 0.232 in
5.5 - 5.9 mm
|
||
| 1,0616 kr - 1,4199 kr | 68037 I lager |
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.24 - 0.256 in
6.1 - 6.5 mm
|
||
| 1,4018 kr - 1,759 kr | 11630 I lager |
Nylon 6/6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 1,79 kr - 2,7064 kr | 9189 I lager |
Nylon 6/6
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.244 - 0.26 in
6.2 - 6.6 mm
|
||
| 0,9606 kr - 1,2859 kr | 945 I lager |
Nylon 6/6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.173 - 0.185 in
4.4 - 4.7 mm
|
||
| 10093740 | 1,3477 kr - 1,7187 kr | 7441 I lager |
Nylon 6/6
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.173 - 0.189 in
4.4 - 4.8 mm
|
|
| 1,2528 kr - 1,9252 kr | 719 I lager |
Nylon 6/6
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
| 1,0674 kr - 1,6346 kr | 9094 I lager |
Nylon 6/6
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
| 5,1921 kr - 5,1921 kr | 7560 I lager |
Nylon 6/6
|
0.071 in
1.8 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.228 - 0.256 in
5.8 - 6.5 mm
|
||
| 10093795 | 1,9231 kr - 2,8944 kr | 10645 I lager |
Nylon 6/6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 - 0.209 in
5.0 - 5.3 mm
|
|
| 1,9231 kr - 2,145 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
||
| 0,4392 kr - 0,5422 kr | 950 I lager |
Nylon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
|
||
| 1,359 kr - 1,6778 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nylon 6/6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
|
||
| 0,9052 kr - 1,1175 kr | 2152 I lager |
Nylon 6/6
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
||
| 1,3183 kr - 1,6276 kr | 1000 I lager |
Nylon 6/6
|
0.133 in
3.4 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
||
| 0,6284 kr - 0,7758 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nylon 6/6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm