Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tryckfästelement är en lättanvänd och snabb lösning som är perfekt för att koppla ihop två delar smidigt och säkert. Produkterna i vårt sortiment är av naturfärgad nylon 6/6.
Nylon är ett starkt och hållbart material som ofta används för att koppla samman element och andra tekniska komponenter. De utgör en billig, snabb och smidig metod för att ansluta plast, lätt metallplåt, isoleringsmaterial, kretskort eller andra tunna, lätta material. Tryckfästelement har särskilt utformade ben som ger kompression och expansion, vilket bidrar till att låsa fästelementet i stansade hål. De har även stora huvuden för betydligt enklare montering och kan återanvändas – vilket gör dem till ett ekonomiskt alternativ för din tillämpning.
Fäster i för-stansade plåtar. Tack vare effektiv design och nylonmaterial är de beständiga mot vibrationer, nötning och korrosion.
Flambeständiga alternativ i klass UL94 V2
Serienummer: SR1968
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Material | Huvudets höjd | Paneltjocklek | Huvuddiameter | Kompatibelt diameteromfång, hål | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10093740 | 1,3084 kr - 1,6687 kr | 15441 I lager |
Nylon 6/6
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.173 - 0.189 in
4.4 - 4.8 mm
|
|
| 1,0307 kr - 1,3785 kr | 68037 I lager |
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.24 - 0.256 in
6.1 - 6.5 mm
|
||
| 1,361 kr - 1,7078 kr | 13630 I lager |
Nylon 6/6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 1,623 kr - 1,7091 kr | 20355 I lager |
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.217 - 0.232 in
5.5 - 5.9 mm
|
||
| 1,2163 kr - 1,8691 kr | 2740 I lager |
Nylon 6/6
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
| 0,9326 kr - 1,2484 kr | 9945 I lager |
Nylon 6/6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.173 - 0.185 in
4.4 - 4.7 mm
|
||
| 5,0409 kr - 5,0409 kr | 10060 I lager |
Nylon 6/6
|
0.071 in
1.8 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.228 - 0.256 in
5.8 - 6.5 mm
|
||
| 10093795 | 1,8671 kr - 2,8101 kr | 23549 I lager |
Nylon 6/6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 - 0.209 in
5.0 - 5.3 mm
|
|
| 1,0364 kr - 1,587 kr | 11094 I lager |
Nylon 6/6
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
| 1,7379 kr - 2,6276 kr | 9189 I lager |
Nylon 6/6
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.244 - 0.26 in
6.2 - 6.6 mm
|
||
| 4,0216 kr - 4,1077 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 1,8671 kr - 2,0826 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
||
| 0,8057 kr - 0,8948 kr | 17005 I lager |
PP
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
||
| 2,9731 kr - 3,3178 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
PP
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
|||
| 1,6181 kr - 1,9976 kr | 1557 I lager |
Nylon 6/6
|
0.032 in
0.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
| 0,4046 kr - 0,4996 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nylon 6/6
|
0.025 in
0.6 mm
|
0.135 in
3.4 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
| 0,4264 kr - 0,5264 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nylon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.094 - 0.118 in
2.4 - 3.0 mm
|
||
| 0,3858 kr - 0,4764 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nylon 6/6
|
0.034 in
0.9 mm
|
0.121 in
3.1 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
| 0,9338 kr - 1,1529 kr | 65199 I lager |
Nylon 6/6
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.391 in
9.9 mm
|
0.15 - 0.181 in
3.8 - 4.6 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta