Meny Sök

Trycknitar - snäpplåsstift

I lager

Ett snäpplåsstift åstadkommer snabbt och lätt en effektiv fog, särskilt praktiskt i tillämpningar där skruv och mutter inte kan användas.

Snäpplåsstift är ett idealiskt alternativ för att fästa anslutningar till kretskort innan de ska lödas. Dessutom kan de användas som ett vanligt fästelement i en panel. De är lättanvända, för bara in dem i panelhålet och tryck till. De ger en ren yta och prydlig finish.

I serien finns snäpplåsstift med hullingar för bättre grepp och med många fastspänningsvarianter.

Snäpplåsstift är lätta att spänna och låsa i färdigstansade hål, och har utmärkt beständighet mot vibration, nötning och korrosion.

  • Material: Nylon 6/6
  • Flambeständighet klass UL94 V2
  • Färg: Natur

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4 – Extra kraftigt
34 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Huvudets höjd Huvuddiameter Kompatibla paneltjocklekar Typ Köp
1,4542 kr - 1,7584 kr 1168 I lager
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
6.2 mm
3
1,4542 kr - 1,7584 kr 58887 I lager
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
7.8 mm
2
2,4078 kr - 2,7562 kr 288222 I lager
3.2 mm
1.2 mm
5.2 mm
7.9 mm
4
1,0043 kr - 1,0677 kr 12787 I lager
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
8.4 mm
1
1,4542 kr - 1,7584 kr 1540 I lager
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
16.2 mm
3
1,4542 kr - 1,7584 kr 5954 I lager
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
5.6 mm
3
1,4188 kr - 1,7154 kr 12000 I lager
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
8.0 mm
3
2,8514 kr - 3,2632 kr 2644 I lager
3.2 mm
1.2 mm
5.2 mm
19.1 mm
4
2,4078 kr - 2,7562 kr 168376 I lager
3.2 mm
1.2 mm
5.2 mm
12.7 mm
4
1,5081 kr - 1,8376 kr 5029 I lager
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
4.5 mm
1
2,5346 kr - 2,6454 kr 51244 I lager
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
5.6 mm
1
1,5081 kr - 1,8376 kr 8773 I lager
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
6.2 mm
1
1,5081 kr - 1,8376 kr 2897 I lager
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
8.0 mm
1
1,3719 kr - 1,6634 kr 2998 I lager
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
8.4 mm
3
1,4542 kr - 1,7584 kr 14948 I lager
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
7.8 mm
3
10026489 1,5081 kr - 1,8376 kr 2998 I lager
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
16.2 mm
1
1,4542 kr - 1,7584 kr 971 I lager
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
5.6 mm
2
1,6791 kr - 1,9167 kr 874 I lager
3.2 mm
1.3 mm
5.1 mm
4.7 mm
2
1,4542 kr - 1,7584 kr 1253 I lager
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
4.5 mm
3
2,8514 kr - 3,2632 kr 8342 I lager
3.2 mm
1.2 mm
5.2 mm
6.4 mm
4
  • av 2
Snäppnit 2.5 mm 6.2 mm 6.2 mm Nylon Naturfärgad

10026359

Prisintervall
1,7584 kr - 1,4542 kr

Lagernivåer
1168 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    8.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.2 mm
  • Kompatibel håldiameter
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
Snäppnit 2.5 mm 7.8 mm 7.8 mm Nylon Naturfärgad

10026274

Prisintervall
1,7584 kr - 1,4542 kr

Lagernivåer
58887 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    9.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    7.8 mm
  • Kompatibel håldiameter
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
Snäppnit 3.2 mm 7.9 mm 7.9 mm Nylon Naturfärgad

10026403

Prisintervall
2,7562 kr - 2,4078 kr

Lagernivåer
288222 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11.9 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    7.9 mm
  • Kompatibel håldiameter
    3.2 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
Snäppnit 2.5 mm 8.4 mm 8.4 mm Nylon Naturfärgad

10026465

Prisintervall
1,0677 kr - 1,0043 kr

Lagernivåer
12787 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.4 mm
  • Kompatibel håldiameter
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
Snäppnit 2.5 mm 16.2 mm 16.2 mm Nylon Naturfärgad

10026397

Prisintervall
1,7584 kr - 1,4542 kr

Lagernivåer
1540 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    18.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    16.2 mm
  • Kompatibel håldiameter
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
Snäppnit 2.5 mm 5.6 mm 5.6 mm Nylon Naturfärgad

10026335

Prisintervall
1,7584 kr - 1,4542 kr

Lagernivåer
5954 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.6 mm
  • Kompatibel håldiameter
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
Snäppnit 2.5 mm 8.0 mm 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10488218

Prisintervall
1,7154 kr - 1,4188 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    9.9 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
Snäppnit 3.2 mm 19.1 mm 19.1 mm Nylon Naturfärgad

10171752

Prisintervall
3,2632 kr - 2,8514 kr

Lagernivåer
2644 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    23.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    19.1 mm
  • Kompatibel håldiameter
    3.2 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
Snäppnit 3.2 mm 12.7 mm 12.7 mm Nylon Naturfärgad

10171738

Prisintervall
2,7562 kr - 2,4078 kr

Lagernivåer
168376 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    16.7 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    12.7 mm
  • Kompatibel håldiameter
    3.2 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
Snäppnit 2.5 mm 4.5 mm 4.5 mm Nylon Naturfärgad

10026410

Prisintervall
1,8376 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
5029 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    6.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.5 mm
  • Kompatibel håldiameter
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
Snäppnit 2.5 mm 5.6 mm 5.6 mm Nylon Naturfärgad

10026427

Prisintervall
2,6454 kr - 2,5346 kr

Lagernivåer
51244 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.6 mm
  • Kompatibel håldiameter
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
Snäppnit 2.5 mm 6.2 mm 6.2 mm Nylon Naturfärgad

10026434

Prisintervall
1,8376 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
8773 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    8.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.2 mm
  • Kompatibel håldiameter
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
Snäppnit 2.5 mm 8.0 mm 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10026458

Prisintervall
1,8376 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
2897 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
Snäppnit 2.5 mm 8.4 mm 8.4 mm Nylon Naturfärgad

10026373

Prisintervall
1,6634 kr - 1,3719 kr

Lagernivåer
2998 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.3 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.4 mm
  • Kompatibel håldiameter
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
Snäppnit 2.5 mm 7.8 mm 7.8 mm Nylon Naturfärgad

10026366

Prisintervall
1,7584 kr - 1,4542 kr

Lagernivåer
14948 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    9.7 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    7.8 mm
  • Kompatibel håldiameter
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
Snäppnit 2.5 mm 16.2 mm 16.2 mm Nylon Naturfärgad

10026489

Prisintervall
1,8376 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
2998 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    18.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    16.2 mm
  • Kompatibel håldiameter
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
Snäppnit 2.5 mm 5.6 mm 5.6 mm Nylon Naturfärgad

10026243

Prisintervall
1,7584 kr - 1,4542 kr

Lagernivåer
971 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.6 mm
  • Kompatibel håldiameter
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
Snäppnit 3.2 mm 4.7 mm 4.7 mm Nylon Naturfärgad

10026496

Prisintervall
1,9167 kr - 1,6791 kr

Lagernivåer
874 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    6.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.7 mm
  • Kompatibel håldiameter
    3.2 mm
  • Huvuddiameter
    5.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
Snäppnit 2.5 mm 4.5 mm 4.5 mm Nylon Naturfärgad

10026328

Prisintervall
1,7584 kr - 1,4542 kr

Lagernivåer
1253 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.5 mm
  • Kompatibel håldiameter
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
Snäppnit 3.2 mm 6.4 mm 6.4 mm Nylon Naturfärgad

10171714

Prisintervall
3,2632 kr - 2,8514 kr

Lagernivåer
8342 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.4 mm
  • Kompatibel håldiameter
    3.2 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm