Meny Sök

Trycknitar - snäpplåsstift

I lager

Ett snäpplåsstift åstadkommer snabbt och lätt en effektiv fog, särskilt praktiskt i tillämpningar där skruv och mutter inte kan användas.

Snäpplåsstift är ett idealiskt alternativ för att fästa anslutningar till kretskort innan de ska lödas. Dessutom kan de användas som ett vanligt fästelement i en panel. De är lättanvända, för bara in dem i panelhålet och tryck till. De ger en ren yta och prydlig finish.

I serien finns snäpplåsstift med hullingar för bättre grepp och med många fastspänningsvarianter.

Snäpplåsstift är lätta att spänna och låsa i färdigstansade hål, och har utmärkt beständighet mot vibration, nötning och korrosion.

  • Material: Nylon 6/6
  • Flambeständighet klass UL94 V2
  • Färg: Natur

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 2
Image
Type 3
34 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Huvudets höjd Huvuddiameter Kompatibla paneltjocklekar Typ Köp
2,48 kr - 2,8389 kr 160376 I lager
1.2 mm
5.2 mm
12.7 mm
2,48 kr - 2,8389 kr 280222 I lager
1.2 mm
5.2 mm
7.9 mm
2,9369 kr - 3,3611 kr 1644 I lager
1.2 mm
5.2 mm
19.1 mm
1,4978 kr - 1,8111 kr 8200 I lager
1.3 mm
5.3 mm
8.4 mm
1,4978 kr - 1,8111 kr 8860 I lager
1.3 mm
5.3 mm
16.2 mm
2,48 kr - 2,8389 kr 15065 I lager
1.2 mm
5.2 mm
9.5 mm
1,5533 kr - 1,8927 kr 13200 I lager
1.3 mm
5.3 mm
10.5 mm
1,4978 kr - 1,8111 kr 15698 I lager
2.5 mm
1.3 mm
5.3 mm
6.0 mm
2
1,4978 kr - 1,8111 kr 95130 I lager
1.3 mm
5.3 mm
4.5 mm
1,7295 kr - 1,9742 kr 874 I lager
1.3 mm
5.3 mm
4.7 mm
1,4978 kr - 1,8111 kr 12948 I lager
1.3 mm
5.3 mm
7.8 mm
1,4978 kr - 1,8111 kr 5954 I lager
1.3 mm
5.3 mm
5.6 mm
1,4978 kr - 1,8111 kr 10764 I lager
1.3 mm
5.3 mm
10.5 mm
1,4613 kr - 1,7668 kr 12000 I lager
1.3 mm
5.3 mm
8.0 mm
  • av 2
Snäppnit 12.7 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10171738

Prisintervall
2,8389 kr - 2,48 kr

Lagernivåer
160376 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    4.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    12.7 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 7.9 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026403

Prisintervall
2,8389 kr - 2,48 kr

Lagernivåer
280222 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    4.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    7.9 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 19.1 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10171752

Prisintervall
3,3611 kr - 2,9369 kr

Lagernivåer
1644 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    4.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    19.1 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 8.4 mm 8.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026298

Prisintervall
1,8111 kr - 1,4978 kr

Lagernivåer
8200 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.4 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 16.2 mm 16.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026397

Prisintervall
1,8111 kr - 1,4978 kr

Lagernivåer
8860 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    18 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    16.2 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 9.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10171721

Prisintervall
2,8389 kr - 2,48 kr

Lagernivåer
15065 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    4.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    9.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 10.5 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026472

Prisintervall
1,8927 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
13200 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    10.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 2.5 mm 6.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026250

Prisintervall
1,8111 kr - 1,4978 kr

Lagernivåer
15698 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
Snäppnit 4.5 mm 4.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026236

Prisintervall
1,8111 kr - 1,4978 kr

Lagernivåer
95130 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    6.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 4.7 mm 4.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026496

Prisintervall
1,9742 kr - 1,7295 kr

Lagernivåer
874 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    6.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.7 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 7.8 mm 7.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026366

Prisintervall
1,8111 kr - 1,4978 kr

Lagernivåer
12948 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    9.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    7.8 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 5.6 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026335

Prisintervall
1,8111 kr - 1,4978 kr

Lagernivåer
5954 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.6 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 10.5 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026304

Prisintervall
1,8111 kr - 1,4978 kr

Lagernivåer
10764 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    10.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 8.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10488218

Prisintervall
1,7668 kr - 1,4613 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.0 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C