Meny Sök

TRYCKNITAR – SNÄPPFÄSTE

I lager

Snäppnitar är snabba och enkla fästlösningar som kan installeras utan verktyg! De är snabba och ekonomiska och har speciellt utformade ben som utvidgas och låser komponentdelarna säkert på plats permanent.

I vårt sortiment finns flera nylonalternativ, däribland nylon 6, nylon 4/6 och nylon 6/6. De snäpper lätt på plats med ett enkelt tryck och har prydlig och slät yta. Dessa nitar är flambeständiga, klass UL94 V1 och UL94 V2, och klarar temperaturer på upp till 130 C.

Vi har också snäppnitar (snäpps på plats med tummen) och pop-snäppnitar av lågdensitetspolyeten (LDPE). Tumsnäpp är perfekta för snabb konstruktion av displayenheter i butiker eller kassor. Popsnäppfästelement i två delar är ett säkert sätt att foga samman två paneler.

Vi för även en serie snäppnitar för höga temperaturer av polysulfon (PSU), en högpresterande termoplast. Det har flambeständighetsklass UL94 V1, och tål temperaturer på upp till 155 C. Bland våra snäppnitar finns också alternativ med K Resin och polypropen (PP).

  • Idealisk för panelmontering och serverstativ
  • Färger: svart, vit, genomskinlig, brun och naturfärgad
  • Inga verktyg behövs


Serienummer: SR2316

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
149 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Huvudets höjd Huvuddiameter Stiftlängd Kompatibla paneltjocklekar Kompatibelt diameteromfång, hål Köp
1,413 kr - 1,413 kr 4000 I lager
Svart
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
5.1 mm
1.0 - 2.0 mm
3.1 - 3.2 mm
1,8176 kr - 1,8176 kr 38674 I lager
Vit
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
1,4951 kr - 1,4951 kr 8845 I lager
Vit
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
1,6734 kr - 1,6734 kr 4000 I lager
Svart
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
3,0345 kr - 3,0345 kr 1180 I lager
Vit
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
14.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
1,7178 kr - 1,7178 kr 3000 I lager
Vit
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
10172735 1,251 kr - 1,251 kr 1061554 I lager
Vit
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
1,9975 kr - 1,9975 kr 48486 I lager
Vit
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
1.5 - 2.5 mm
5.1 - 5.2 mm
1,5991 kr - 1,5991 kr 81410 I lager
Vit
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
1,9224 kr - 1,9224 kr 375 I lager
Vit
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
3.1 - 3.2 mm
1,7464 kr - 1,7464 kr 19000 I lager
Svart
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
1,3778 kr - 1,3778 kr 95313 I lager
Vit
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
3,6207 kr - 3,6207 kr 28367 I lager
Svart
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
1,716 kr - 1,716 kr 69598 I lager
Vit
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,9068 kr - 0,9068 kr 50309 I lager
Vit
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,6075 kr - 0,6075 kr 280919 I lager
Svart
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
10172896 1,5938 kr - 1,5938 kr 135711 I lager
Vit
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.1 - 3.0 mm
3.6 - 3.7 mm
1,492 kr - 1,492 kr 42309 I lager
Vit
Nylon 6
12.0 mm
12.0 mm
7.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.6 - 3.7 mm
1,7293 kr - 1,7293 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.1 mm
5.5 - 6.5 mm
3.6 - 3.7 mm
1,4814 kr - 1,4814 kr 26000 I lager
Vit
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
7.1 mm
3.5 - 4.5 mm
4.1 - 4.2 mm
  • av 8
N/A Svart 1.0 mm 2.0 mm (PT)

10172704

Prisintervall
1,413 kr - 1,413 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    3.5 mm
  • Stiftlängd
    5.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
N/A Vit 3.4 mm 4.3 mm (PT)

10172650

Prisintervall
1,8176 kr - 1,8176 kr

Lagernivåer
38674 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.6 mm
  • Stiftlängd
    6.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    5.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.4 mm
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
N/A Vit 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10172810

Prisintervall
1,4951 kr - 1,4951 kr

Lagernivåer
8845 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    8.0 mm
  • Stiftlängd
    9.0 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
N/A Svart 1.2 mm 2.1 mm (PT)

10172865

Prisintervall
1,6734 kr - 1,6734 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    3.5 mm
  • Stiftlängd
    5.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
N/A Vit 9.0 mm 10.5 mm (PT)

10173138

Prisintervall
3,0345 kr - 3,0345 kr

Lagernivåer
1180 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12.0 mm
  • Stiftlängd
    14.0 mm
  • Stifthuvud, diameter
    8.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.8 mm
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
N/A Vit 1.0 mm 2.0 mm (PT)

10172599

Prisintervall
1,7178 kr - 1,7178 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    3.2 mm
  • Stiftlängd
    4.5 mm
  • Stifthuvud, diameter
    5.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.4 mm
  • Huvuddiameter
    4.2 mm
N/A Vit 2.0 mm 3.0 mm (PT)

10172735

Prisintervall
1,251 kr - 1,251 kr

Lagernivåer
1061554 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    4.5 mm
  • Stiftlängd
    6.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
N/A Vit 1.5 mm 2.5 mm (PT)

10173152

Prisintervall
1,9975 kr - 1,9975 kr

Lagernivåer
48486 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    4.5 mm
  • Stiftlängd
    6.5 mm
  • Stifthuvud, diameter
    9.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    2.2 mm
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
N/A Vit 1.2 mm 2.1 mm (PT)

10172872

Prisintervall
1,5991 kr - 1,5991 kr

Lagernivåer
81410 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    3.5 mm
  • Stiftlängd
    5.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
N/A Vit 6.5 mm 7.5 mm (PT)

10172834

Prisintervall
1,9224 kr - 1,9224 kr

Lagernivåer
375 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    9.0 mm
  • Stiftlängd
    11.0 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
N/A Svart 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10172841

Prisintervall
1,7464 kr - 1,7464 kr

Lagernivåer
19000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.0 mm
  • Stiftlängd
    11.0 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
N/A Vit 3.0 mm 4.0 mm (PT)

10172759

Prisintervall
1,3778 kr - 1,3778 kr

Lagernivåer
95313 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.6 mm
  • Stiftlängd
    6.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
N/A Svart 9.0 mm 10.5 mm (PT)

10174173

Prisintervall
3,6207 kr - 3,6207 kr

Lagernivåer
28367 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12.0 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.1 - 4.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    9.0 - 10.5 mm
N/A Vit 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10172858

Prisintervall
1,716 kr - 1,716 kr

Lagernivåer
69598 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.0 mm
  • Stiftlängd
    11.0 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
N/A Vit 4.0 mm 5.0 mm (PT)

10172773

Prisintervall
0,9068 kr - 0,9068 kr

Lagernivåer
50309 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    6.5 mm
  • Stiftlängd
    7.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
N/A Svart 4.0 mm 5.0 mm (PT)

10172766

Prisintervall
0,6075 kr - 0,6075 kr

Lagernivåer
280919 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    6.5 mm
  • Stiftlängd
    7.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
N/A Vit 2.1 mm 3.0 mm (PT)

10172896

Prisintervall
1,5938 kr - 1,5938 kr

Lagernivåer
135711 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    4.5 mm
  • Stiftlängd
    6.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
N/A Vit 3.0 mm 4.0 mm (PT)

10172933

Prisintervall
1,492 kr - 1,492 kr

Lagernivåer
42309 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.6 mm
  • Stiftlängd
    7.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
N/A Svart 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10172988

Prisintervall
1,7293 kr - 1,7293 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    8.0 mm
  • Stiftlängd
    9.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    4.2 mm
N/A Vit 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10173039

Prisintervall
1,4814 kr - 1,4814 kr

Lagernivåer
26000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    6.0 mm
  • Stiftlängd
    7.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    8.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.8 mm
  • Huvuddiameter
    4.2 mm