Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snäppnitar är snabba och enkla fästlösningar som kan installeras utan verktyg! De är snabba och ekonomiska och har speciellt utformade ben som utvidgas och låser komponentdelarna säkert på plats permanent.
I vårt sortiment finns flera nylonalternativ, däribland nylon 6, nylon 4/6 och nylon 6/6. De snäpper lätt på plats med ett enkelt tryck och har prydlig och slät yta. Dessa nitar är flambeständiga, klass UL94 V1 och UL94 V2, och klarar temperaturer på upp till 130 C.
Vi har också snäppnitar (snäpps på plats med tummen) och pop-snäppnitar av lågdensitetspolyeten (LDPE). Tumsnäpp är perfekta för snabb konstruktion av displayenheter i butiker eller kassor. Popsnäppfästelement i två delar är ett säkert sätt att foga samman två paneler.
Vi för även en serie snäppnitar för höga temperaturer av polysulfon (PSU), en högpresterande termoplast. Det har flambeständighetsklass UL94 V1, och tål temperaturer på upp till 155 C. Bland våra snäppnitar finns också alternativ med K Resin och polypropen (PP).
Serienummer: SR2316
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | Huvudets höjd | Huvuddiameter | Stiftlängd | Kompatibla paneltjocklekar | Kompatibelt diameteromfång, hål | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0345 kr - 3,0345 kr | 1180 I lager |
Vit
|
Nylon 6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.354 - 0.413 in
9.0 - 10.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
| 1,4951 kr - 1,4951 kr | 3800 I lager |
Vit
|
Nylon 6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 1,6734 kr - 1,6734 kr | 4000 I lager |
Svart
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.047 - 0.083 in
1.2 - 2.1 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| 1,5991 kr - 1,5991 kr | 37410 I lager |
Vit
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.047 - 0.083 in
1.2 - 2.1 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| 1,7178 kr - 1,7178 kr | 3000 I lager |
Vit
|
Nylon 6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| 1,9224 kr - 1,9224 kr | 375 I lager |
Vit
|
Nylon 6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 0,9068 kr - 0,9068 kr | 11309 I lager |
Vit
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.197 in
4.0 - 5.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 10172735 | 1,251 kr - 1,251 kr | 809554 I lager |
Vit
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
|
| 1,9975 kr - 1,9975 kr | 53486 I lager |
Vit
|
Nylon 6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.098 in
1.5 - 2.5 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
| 1,716 kr - 1,716 kr | 59598 I lager |
Vit
|
Nylon 6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 1,3778 kr - 1,3778 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Vit
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.118 - 0.157 in
3.0 - 4.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 3,6207 kr - 3,6207 kr | 28367 I lager |
Svart
|
Nylon 6/66
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.354 - 0.413 in
9.0 - 10.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
| 1,7464 kr - 1,7464 kr | 19000 I lager |
Svart
|
Nylon 6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 0,6075 kr - 0,6075 kr | 227919 I lager |
Svart
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.197 in
4.0 - 5.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 10172896 | 1,5938 kr - 1,5938 kr | 135711 I lager |
Vit
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.083 - 0.118 in
2.1 - 3.0 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
|
| 10172971 | 1,7039 kr - 1,7039 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Vit
|
Nylon 6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
|
| 1,492 kr - 1,492 kr | 7309 I lager |
Vit
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.118 - 0.157 in
3.0 - 4.0 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| 1,811 kr - 1,811 kr | 219552 I lager |
Svart
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.201 - 0.236 in
5.1 - 6.0 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| 1,2075 kr - 1,2075 kr | 256000 I lager |
Svart
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 10172643 | 1,7728 kr - 1,7728 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Nylon 6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.134 - 0.169 in
3.4 - 4.3 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm