Meny Sök

TRYCKNITAR – SNÄPPFÄSTE

I lager

Snäppnitar är snabba och enkla fästlösningar som kan installeras utan verktyg! De är snabba och ekonomiska och har speciellt utformade ben som utvidgas och låser komponentdelarna säkert på plats permanent.

I vårt sortiment finns flera nylonalternativ, däribland nylon 6, nylon 4/6 och nylon 6/6. De snäpper lätt på plats med ett enkelt tryck och har prydlig och slät yta. Dessa nitar är flambeständiga, klass UL94 V1 och UL94 V2, och klarar temperaturer på upp till 130 C.

Vi har också snäppnitar (snäpps på plats med tummen) och pop-snäppnitar av lågdensitetspolyeten (LDPE). Tumsnäpp är perfekta för snabb konstruktion av displayenheter i butiker eller kassor. Popsnäppfästelement i två delar är ett säkert sätt att foga samman två paneler.

Vi för även en serie snäppnitar för höga temperaturer av polysulfon (PSU), en högpresterande termoplast. Det har flambeständighetsklass UL94 V1, och tål temperaturer på upp till 155 C. Bland våra snäppnitar finns också alternativ med K Resin och polypropen (PP).

  • Idealisk för panelmontering och serverstativ
  • Färger: svart, vit, genomskinlig, brun och naturfärgad
  • Inga verktyg behövs


Serienummer: SR2316

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
149 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Huvudets höjd Huvuddiameter Stiftlängd Kompatibla paneltjocklekar Kompatibelt diameteromfång, hål Köp
1,5336 kr - 1,5336 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
3.6 - 3.7 mm
1,7928 kr - 1,7928 kr 9000 I lager
Svart
Nylon 6
12.0 mm
12.0 mm
7.1 mm
3.7 - 4.6 mm
3.6 - 3.7 mm
1,9176 kr - 1,9176 kr 186834 I lager
Svart
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
1.5 - 2.5 mm
5.1 - 5.2 mm
1,9967 kr - 1,9967 kr 211000 I lager
Svart
Nylon 6
2.2 mm
9.0 mm
6.5 mm
3.5 - 4.5 mm
5.1 - 5.2 mm
1,3285 kr - 1,3285 kr 79959 I lager
Svart
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
10.5 mm
5.5 - 6.5 mm
5.1 - 5.2 mm
1,6782 kr - 1,6782 kr 650 I lager
Vit
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.1 mm
5.5 - 6.5 mm
3.6 - 3.7 mm
1,4383 kr - 1,4383 kr 143442 I lager
Vit
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
7.1 mm
3.5 - 4.5 mm
4.1 - 4.2 mm
1,7242 kr - 1,7242 kr 345277 I lager
Vit
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
4.1 - 4.2 mm
1,0815 kr - 1,0815 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
4.1 - 4.2 mm
1,1878 kr - 1,1878 kr 305936 I lager
Svart
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
4.1 - 4.2 mm
1,0369 kr - 1,0369 kr 295166 I lager
Svart
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
4.1 - 4.2 mm
1,8269 kr - 1,8269 kr 43922 I lager
Vit
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
4.1 - 4.2 mm
1,8587 kr - 1,8587 kr 69050 I lager
Vit
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
4.1 - 4.2 mm
1,922 kr - 1,922 kr 19755 I lager
Vit
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
2.5 - 3.5 mm
5.1 - 5.2 mm
1,537 kr - 1,537 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
7.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.6 - 3.7 mm
1,6396 kr - 1,6396 kr 204350 I lager
Svart
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
3.6 - 3.7 mm
3,0482 kr - 3,0482 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
14.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
1,395 kr - 1,395 kr 64250 I lager
Vit
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
7.1 mm
2.5 - 3.5 mm
4.1 - 4.2 mm
1,9489 kr - 1,9489 kr 4577 I lager
Svart
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
2.5 - 3.5 mm
5.1 - 5.2 mm
10172643 1,7211 kr - 1,7211 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
  • av 8
N/A Svart 2.7 mm 3.6 mm (PT)

10172902

Prisintervall
1,5336 kr - 1,5336 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.0 mm
  • Stiftlängd
    6.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
N/A Svart 3.7 mm 4.6 mm (PT)

10172940

Prisintervall
1,7928 kr - 1,7928 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    6.0 mm
  • Stiftlängd
    7.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
N/A Svart 1.5 mm 2.5 mm (PT)

10173145

Prisintervall
1,9176 kr - 1,9176 kr

Lagernivåer
186834 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    4.5 mm
  • Stiftlängd
    6.5 mm
  • Stifthuvud, diameter
    9.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    2.2 mm
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
N/A Svart 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10173183

Prisintervall
1,9967 kr - 1,9967 kr

Lagernivåer
211000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    6.5 mm
  • Stiftlängd
    6.5 mm
  • Stifthuvud, diameter
    9.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    2.2 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
N/A Svart 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10173220

Prisintervall
1,3285 kr - 1,3285 kr

Lagernivåer
79959 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    8.5 mm
  • Stiftlängd
    10.5 mm
  • Stifthuvud, diameter
    9.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    2.2 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
N/A Vit 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10172995

Prisintervall
1,6782 kr - 1,6782 kr

Lagernivåer
650 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    8.0 mm
  • Stiftlängd
    9.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    4.2 mm
N/A Vit 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10173039

Prisintervall
1,4383 kr - 1,4383 kr

Lagernivåer
143442 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    6.0 mm
  • Stiftlängd
    7.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    8.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.8 mm
  • Huvuddiameter
    4.2 mm
N/A Vit 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10173077

Prisintervall
1,7242 kr - 1,7242 kr

Lagernivåer
345277 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    8.0 mm
  • Stiftlängd
    9.0 mm
  • Stifthuvud, diameter
    8.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.8 mm
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
N/A Vit 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10173053

Prisintervall
1,0815 kr - 1,0815 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.2 mm
  • Stiftlängd
    9.0 mm
  • Stifthuvud, diameter
    8.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.8 mm
  • Huvuddiameter
    4.2 mm
N/A Svart 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10173107

Prisintervall
1,1878 kr - 1,1878 kr

Lagernivåer
305936 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.0 mm
  • Stiftlängd
    11.0 mm
  • Stifthuvud, diameter
    8.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.8 mm
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
N/A Svart 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10173046

Prisintervall
1,0369 kr - 1,0369 kr

Lagernivåer
295166 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.2 mm
  • Stiftlängd
    9.0 mm
  • Stifthuvud, diameter
    8.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.8 mm
  • Huvuddiameter
    4.2 mm
N/A Vit 6.5 mm 7.5 mm (PT)

10173091

Prisintervall
1,8269 kr - 1,8269 kr

Lagernivåer
43922 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    9.0 mm
  • Stiftlängd
    11.0 mm
  • Stifthuvud, diameter
    8.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.8 mm
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
N/A Vit 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10173114

Prisintervall
1,8587 kr - 1,8587 kr

Lagernivåer
69050 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.0 mm
  • Stiftlängd
    11.0 mm
  • Stifthuvud, diameter
    8.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.8 mm
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
N/A Vit 2.5 mm 3.5 mm (PT)

10173176

Prisintervall
1,922 kr - 1,922 kr

Lagernivåer
19755 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.6 mm
  • Stiftlängd
    6.5 mm
  • Stifthuvud, diameter
    9.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    2.2 mm
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
N/A Svart 3.0 mm 4.0 mm (PT)

10172926

Prisintervall
1,537 kr - 1,537 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.6 mm
  • Stiftlängd
    7.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
N/A Svart 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10172964

Prisintervall
1,6396 kr - 1,6396 kr

Lagernivåer
204350 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.2 mm
  • Stiftlängd
    9.0 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    4.2 mm
N/A Svart 9.0 mm 10.5 mm (PT)

10173121

Prisintervall
3,0482 kr - 3,0482 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12.0 mm
  • Stiftlängd
    14.0 mm
  • Stifthuvud, diameter
    8.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.8 mm
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
N/A Vit 2.5 mm 3.5 mm (PT)

10173015

Prisintervall
1,395 kr - 1,395 kr

Lagernivåer
64250 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.0 mm
  • Stiftlängd
    7.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    8.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.8 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
N/A Svart 2.5 mm 3.5 mm (PT)

10173169

Prisintervall
1,9489 kr - 1,9489 kr

Lagernivåer
4577 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.6 mm
  • Stiftlängd
    6.5 mm
  • Stifthuvud, diameter
    9.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    2.2 mm
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
N/A Svart 3.4 mm 4.3 mm (PT)

10172643

Prisintervall
1,7211 kr - 1,7211 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.6 mm
  • Stiftlängd
    6.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    5.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.4 mm
  • Huvuddiameter
    5.0 mm