Snäppnitar är snabba och enkla fästlösningar som kan installeras utan verktyg! De är snabba och ekonomiska och har speciellt utformade ben som utvidgas och låser komponentdelarna säkert på plats permanent.
I vårt sortiment finns flera nylonalternativ, däribland nylon 6, nylon 4/6 och nylon 6/6. De snäpper lätt på plats med ett enkelt tryck och har prydlig och slät yta. Dessa nitar är flambeständiga, klass UL94 V1 och UL94 V2, och klarar temperaturer på upp till 130 C.
Vi har också snäppnitar (snäpps på plats med tummen) och pop-snäppnitar av lågdensitetspolyeten (LDPE). Tumsnäpp är perfekta för snabb konstruktion av displayenheter i butiker eller kassor. Popsnäppfästelement i två delar är ett säkert sätt att foga samman två paneler.
Vi för även en serie snäppnitar för höga temperaturer av polysulfon (PSU), en högpresterande termoplast. Det har flambeständighetsklass UL94 V1, och tål temperaturer på upp till 155 C. Bland våra snäppnitar finns också alternativ med K Resin och polypropen (PP).
Serienummer: SR2316
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | Huvudets höjd | Huvuddiameter | Stiftlängd | Kompatibla paneltjocklekar | Kompatibelt diameteromfång, hål | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,716 kr - 1,716 kr | 60598 I lager |
Vit
|
Nylon 6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 3,6207 kr - 3,6207 kr | 32367 I lager |
Svart
|
Nylon 6/66
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.354 - 0.413 in
9.0 - 10.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
| 10172735 | 1,251 kr - 1,251 kr | 933554 I lager |
Vit
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
|
| 1,3778 kr - 1,3778 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Vit
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.118 - 0.157 in
3.0 - 4.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 0,9068 kr - 0,9068 kr | 28309 I lager |
Vit
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.197 in
4.0 - 5.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 1,7464 kr - 1,7464 kr | 25000 I lager |
Svart
|
Nylon 6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 1,4535 kr - 1,4535 kr | 244156 I lager |
Svart
|
Nylon 6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
| 10172896 | 1,5938 kr - 1,5938 kr | 143711 I lager |
Vit
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.083 - 0.118 in
2.1 - 3.0 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
|
| 1,492 kr - 1,492 kr | 56309 I lager |
Vit
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.118 - 0.157 in
3.0 - 4.0 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| 10172971 | 1,7039 kr - 1,7039 kr | 4000 I lager |
Vit
|
Nylon 6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
|
| 1,9145 kr - 1,9145 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Vit
|
Nylon 6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
| 1,5964 kr - 1,5964 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Vit
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.106 - 0.142 in
2.7 - 3.6 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| 2,0979 kr - 2,0979 kr | 17972 I lager |
Vit
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
| 1,7148 kr - 1,7148 kr | 91102 I lager |
Vit
|
Nylon 6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.146 - 0.181 in
3.7 - 4.6 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| 1,5797 kr - 1,5797 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.106 - 0.142 in
2.7 - 3.6 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| 1,068 kr - 1,068 kr | 152311 I lager |
Svart
|
Nylon 6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
| 1,9796 kr - 1,9796 kr | 20890 I lager |
Vit
|
Nylon 6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.098 - 0.138 in
2.5 - 3.5 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
| 1,6392 kr - 1,6392 kr | 98193 I lager |
Svart
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.083 - 0.118 in
2.1 - 3.0 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| 1,8466 kr - 1,8466 kr | 62000 I lager |
Svart
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.146 - 0.181 in
3.7 - 4.6 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| 1,4951 kr - 1,4951 kr | 8800 I lager |
Vit
|
Nylon 6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta