Meny Sök

TRYCKNITAR – SNÄPPFÄSTE

I lager

Snäppnitar är snabba och enkla fästlösningar som kan installeras utan verktyg! De är snabba och ekonomiska och har speciellt utformade ben som utvidgas och låser komponentdelarna säkert på plats permanent.

I vårt sortiment finns flera nylonalternativ, däribland nylon 6, nylon 4/6 och nylon 6/6. De snäpper lätt på plats med ett enkelt tryck och har prydlig och slät yta. Dessa nitar är flambeständiga, klass UL94 V1 och UL94 V2, och klarar temperaturer på upp till 130 C.

Vi har också snäppnitar (snäpps på plats med tummen) och pop-snäppnitar av lågdensitetspolyeten (LDPE). Tumsnäpp är perfekta för snabb konstruktion av displayenheter i butiker eller kassor. Popsnäppfästelement i två delar är ett säkert sätt att foga samman två paneler.

Vi för även en serie snäppnitar för höga temperaturer av polysulfon (PSU), en högpresterande termoplast. Det har flambeständighetsklass UL94 V1, och tål temperaturer på upp till 155 C. Bland våra snäppnitar finns också alternativ med K Resin och polypropen (PP).

  • Idealisk för panelmontering och serverstativ
  • Färger: svart, vit, genomskinlig, brun och naturfärgad
  • Inga verktyg behövs


Serienummer: SR2316

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter 1 Filter
Visa färre filter Visa fler filter
2 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Huvudets höjd Huvuddiameter Stiftlängd Kompatibla paneltjocklekar Kompatibelt diameteromfång, hål Köp
1,3062 kr - 1,7456 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon
2.2 mm
9.0 mm
2.4 - 4.0 mm
5.1 - 5.2 mm
2,5574 kr - 2,5574 kr 171542 I lager
Vit
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
2.5 - 4.0 mm
6.1 - 6.2 mm
N/A Svart 2.4 mm 4.0 mm (PT)

10366509

Prisintervall
1,7456 kr - 1,3062 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.5 mm
  • Stifthuvud, diameter
    12.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
N/A Vit 2.5 mm 4.0 mm (PT)

10173299

Prisintervall
2,5574 kr - 2,5574 kr

Lagernivåer
171542 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    8.0 mm
  • Stiftlängd
    9.0 mm
  • Stifthuvud, diameter
    12.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm