10174265
SRVO-6080B
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 1,9389 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 0.315 in |
|---|---|
| Ankarlängd | 8.0 mm |
| Huvuddiameter | 0.394 in |
| Huvuddiameter | 10.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.315 in |
| Huvudets höjd | 8.0 mm |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.24 - 0.244 in |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 6.1 - 6.2 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 3.5 - 5.5 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.138 - 0.217 in |
| Färg | Svart |
| Allt material | Nylon 6/66 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta