Meny Sök

N/A Svart 6.5 mm 7.5 mm (PT)

Denna snäppnit av P-typ har ett runt huvud och är avsedd för användning vid höga temperaturer. Tillverkad av svart polysulfid (PSU), RMS-51 och klassad UL94-HB. Tål temperaturer på upp till 155 °C.
Essentra artikelnummer:

10174234

Tillverkarens artikelnummer:

SRVO-5095B

1011 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,5511 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 551,10 kr

1000 x 1,5511 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 9.5 mm
Huvuddiameter 12.1 mm
Huvudets höjd 2.5 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 5.1 - 5.2 mm
Kompatibla paneltjocklekar 6.5 - 7.5 mm
Färg Svart
Allt material Nylon 6/66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss